Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

18.04.2024

Inteligentný systém merania polohy magnetického poľa BMP02

Spätná väzba o polohe aj v tých najmenších priestoroch

Inteligentný systém merania polohy magnetického poľa BMP02

Inteligentná továreň s komplexnými výrobnými linkami vyžaduje veľkú flexibilitu. Neustále sledovanie pracovného procesu je veľmi dôležité. Rozhodujúcu úlohu zohrávajú snímače v pneumatických strojoch, napr. v rôznych pneumatických pohonoch, kompaktných a presných gripperoch, dierovacích a skrutkovacích zariadeniach a výmenníkoch nástrojov. Snímače zabezpečujú požadovanú rýchlosť, presnosť a flexibilitu.
Snímače Balluff BMP predstavujú inteligentný systém na snímanie polohy, ktorý okrem sledovania zdvihu piesta s magnetom prostredníctvom IO-Link poskytuje aj informácie o stave snímača a aktuálnych okolitých podmienkach.

Riešenie pre obmedzený priestor

So snímačom BMP02 rozširujeme našu ponuku o systém na meranie polohy magnetického poľa, ktorý sa zmestí aj do najtesnejšieho priestoru. Vďaka svojim rozmerom sa dokonale hodí do aplikácií, kde je pre senzor len málo miesta - kľúčové slovo je "downsizing" - napr. v automatizácii výroby, manipulácii s materiálom alebo v robotike.
Rovnako ako BMP, aj BMP02 poskytuje nepretržitú a bezkontaktnú presnú spätnú väzbu o polohe - základ vysokej spoľahlivosti procesov a kvality v automatizácii. Vďaka malým rozmerom a jednoduchej parametrizácii systému sa výrazne zlepšilo najmä uvedenie do prevádzky a nastavenie snímača. Monitorovanie stavu, zdvihu piesta a profil meracieho snímača umožňujú aj pri BMP02 dosiahnuť dynamiku, presnosť a flexibilitu, ktorú si vyžaduje inteligentná továreň s komplexnými výrobnými linkami.

Špeciálne vlastnosti

  • Spoľahlivá spätná väzba o polohe bez opotrebovania v tých najmenších priestoroch
  • Rozsah merania do 22 mm
  • Axiálna a radiálna magnetická polarizácia sa rozpoznáva automaticky
  • Linearita a presnosť opakovania zodpovedajúca náročným aplikáciám
  • Nízky teplotný drift a veľmi dobrá elektromagnetická kompatibilita
  • Vhodné na monitorovanie stavu, prediktívnu údržbu a zmeny formátu vďaka IO-Link

Rýchly, flexibilný a presný:

Konfigurujte si svoj systém na meranie polohy magnetického poľa podľa svojich individuálnych požiadaviek

BMP01

Jednoduchá integrácia a flexibilná konfigurácia

Pre meracie rozsahy od 32 mm do 256 mm

Pre konfiguráciu výrobku
BMP02

Spoľahlivosť aj v tých najmenších priestoroch

Pre krátke meracie rozsahy do 22 mm

ku konfigurácii výrobku

Downloads

  • BMP02 magnetic field positioning systems
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať