- Magnetické snímače pre drážku T
- Magnetické snímače pre drážku C
- Magnetické snímače pre viacero tvarov drážok
- Magnetické snímače pre valce s ťažnými tyčami
- Dva magnetické snímače na jednom konektore
- Snímače magnetického poľa do pneumatických valcov
- Magnetické snímače s nastaviteľnými spínacími bodmi
- Magnetické snímače pre kruhové valce
- Magnetické snímače pre trapézovú drážku a trapézové vedenie
Systémy merania polohy magnetického poľa
Snímače magnetického poľa

K dispozícii v:
27 Verzie
Inteligentná továreň s komplexnými výrobnými linkami vyžaduje veľkú flexibilitu. Pri neustále sa meniacich špecifikáciách je ťažké zladiť sa s potrebnou kvalitou procesov a výrobkov.
Rozhodujúce je mať pracovný proces neustále na dohľad. Dôležitú úlohu tu zohráva senzorika v podobe kompaktných a presných uchopovačov, rýchlych dierovacích zariadení a meničov nástrojov. Pretože senzorika zabezpečuje požadovanú rýchlosť, presnosť a flexibilitu.
Systémy merania polohy magnetického poľa BMP vám umožnia spoľahlivé a bezúdržbové monitorovanie prebiehajúcich pracovných procesov. Pomôžu vám zachovať si kontrolu nad rôznymi procesmi, zabezpečiť súčasné obrábanie predmetov a zároveň pracovať energeticky účinne. Ich použitím zabezpečíte vysokú spoľahlivosť procesov a kvalitu automatizácie. To sa vám spoľahlivo podarí, či už chcete kontrolovať montáž, ako napr. v automobilovom priemysle, alebo rýchlo prispôsobiť zmenené formáty a procesné parametre a synchronizovať viacero pneumatických pohybov, ako napr. v obalovom priemysle.
Špeciálne funkcie
- Flexibilita prostredníctvom modulárneho konceptu: Pokrytie veľkého počtu valcov počas celého zdvihu až do 256 mm
- komplexná transparentnosť: priebežná kontrola polohy piestu v najmenšom možnom priestore prostredníctvom analógového napäťového a prúdového výstupu, ako aj prostredníctvom rozhrania IO-Link
- spoľahlivé výsledky: linearita relevantná z hľadiska aplikácie a presnosť opakovaní
- vysoko spoľahlivé procesy: nízky teplotný posuv a veľmi dobrá elektromagnetická kompatibilita
- Vhodné pre Industrie 4.0: Zmena formátu, monitorovanie stavu a prediktívna údržba
Dostupnosť
27 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Dimension | Measuring range | Analog output | Connection | Interface | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BMP000MBMP 01-EL1PP21A-0064-00-P00,5-S4 |
190.50 EUR | 17.5 x 9.6 x 74 mm | 64 mm | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.5 m, PUR | IO-Link 1.1 | |
![]() BMP0005BMP 01-EL1PP21A-0064-00-P00,5-S75 |
190.50 EUR | 17.5 x 9.6 x 74 mm | 64 mm | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA | Cable with connector, M8x1-Male, 4-pin, 0.5 m, PUR | IO-Link 1.1 | |
![]() BMP0003BMP 01-EL1PP21A-0096-00-P00,5-S75 |
213.80 EUR | 17.5 x 9.6 x 106 mm | 96 mm | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA | Cable with connector, M8x1-Male, 4-pin, 0.5 m, PUR | IO-Link 1.1 | |
![]() BMP0004BMP 01-EL1PP21A-0096-00-P02 |
207.20 EUR | 17.5 x 9.6 x 106 mm | 96 mm | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA | Cable, 2 m, PUR | IO-Link 1.1 | |
![]() BMP0001BMP 01-EL1PP21A-0128-00-P00,5-S75 |
237.00 EUR | 17.5 x 9.6 x 138 mm | 128 mm | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA | Cable with connector, M8x1-Male, 4-pin, 0.5 m, PUR | IO-Link 1.1 | |
![]() BMP000TBMP 01-EL1PP21A-0192-00-P00,5-S4 |
283.50 EUR | 17.5 x 9.6 x 202 mm | 192 mm | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.5 m, PUR | IO-Link 1.1 | |
![]() BMP000HBMP 01-EL1PP21A-0224-00-P00,5-S75 |
311.30 EUR | 17.5 x 9.6 x 234 mm | 224 mm | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA | Cable with connector, M8x1-Male, 4-pin, 0.5 m, PUR | IO-Link 1.1 | |
![]() BMP000KBMP 01-EL1PP21A-0256-00-P00,5-S75 |
329.00 EUR | 17.5 x 9.6 x 266 mm | 256 mm | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA | Cable with connector, M8x1-Male, 4-pin, 0.5 m, PUR | IO-Link 1.1 | |
![]() BMP000JBMP 01-EL1PP21A-0256-00-P02 |
323.40 EUR | 17.5 x 9.6 x 266 mm | 256 mm | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA | Cable, 2 m, PUR | IO-Link 1.1 | |
![]() BMP0010BMP 01-ZLZPP21A-0256-00-P00,5-S4 |
316.80 EUR | 17.5 x 9.6 x 266 mm | 256 mm | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.5 m, PUR | IO-Link 1.1 |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.