28.08.2024
Magnetický snímač BMF do T-drážky
Pre väčšiu flexibilitu pri automatizácii
Magnetické snímače Balluff sú nenahraditeľné. Používajú sa v množstve priemyselných aplikácií, od automatizácie výroby až po robotiku. Vďaka bezkontaktnej detekcii polohy sú snímače magnetického poľa od spoločnosti Balluff absolútne spoľahlivé a neopotrebúvajú sa: nehrozí erózia kontaktov či posun spínania. Spoľahlivo spínajú dokonca aj pri vysokých rýchlostiach pohybu.
BMF T-Slot stanovuje nové štandardy vo svete magnetických snímačov vďaka vynikajúcemu pomeru ceny a výkonu a inovatívnej schopnosti automatického rozpoznania polarizácie magnetov v axiálnom aj radiálnom smere. Vďaka tomu je prvou voľbou pre OEM výrobcov aj koncových užívateľov v priemyselných oblastiach manipulácie s materiálom, pneumatických systémov a baliacich zariadení.
Efektivita sa stretáva s pokročilou detekciou
BMF T-Slot predstavuje inteligentné zjednodušenie v rámci nášho sortimentu, zameriava sa na podstatu bez zníženia výkonu. Predstavuje efektívnejšiu ponuku, ktorá zjednodušuje proces výberu pre našich zákazníkov, ale vedie aj k výrazným úsporám nákladov. Príkladom je schopnosť automatického rozpoznania polarizácie magnetov v axiálnom aj radiálnom smere.
Prehľadnosť a dostupnosť zabezpečuje bezproblémovú prevádzku a jednoduchú údržbu. Zároveň sú montáž a demontáž do drážky mimoriadne jednoduché a umožňujú rýchlu a nekomplikovanú integráciu do existujúcich systémov. V kombinácii s optimalizáciou upínacej skrutky ponúka BMF T-Slot bezkonkurenčné riešenie, ktoré nielen zvyšuje efektivitu, ale aj prevádzkovú spoľahlivosť.
Vlastnosti
- Najlepší pomer ceny a výkonu
- Automatická detekcia axiálnej a radiálnej polarizácie
- Optimalizácia upínacej skrutky
- Transparentnosť a dostupnosť systému
- Jednoduchá montáž/demontáž do drážky


Magnetické snímače BMF T-Slot v pneumatických valcoch
BMF snímače sa používajú na zisťovanie polohy piesta v pneumatických valcoch. Montujú sa priamo na valec.
Zisťujú prítomnosť prstencového magnetu uchyteného na pieste cez stenu valca, ktorá je vyrobené z nemagnetizovateľného materiálu (napr. hliník, mosadz alebo nehrdzavejúca oceľ).
Magnetické snímače BMF T-Slot v griperoch
Gripery - uchopovače (na malé diely, univerzálne, s veľkým zdvihom, otočné) sú vhodné na bezpečnú a presnú manipuláciu s obrobkami.
Možnosť vybaviť uchopovače magnetickými snímačmi zvyšuje ich funkčnosť, spoľahlivosť procesu a produktivitu.

Naše výrobky
Snímač magnetického poľa BMF T-Slot
- Typ slotu
- T-slot
- Rozmer
- 23.5 x 5 x 5.5 mm
- Princíp fungovania
- Magnetic field sensor
- Pripojenie
- M8x1-Male, 3-pin
- Kábel
- TPU, 0.3 m
- Aplikácia
- Pneumatic cylinder with T-slot. For dimensions, see sketch in product view.
- Montážna časť
- can be installed in T-slot from above
- Materiál puzdra
- PA 12
- Spínací výstup
- PNP Normally open (NO)
- Spínacia frekvencia
- 3000 Hz
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Okolitá teplota
- -25...85 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
- Typ slotu
- T-slot
- Rozmer
- 23.5 x 5 x 5.5 mm
- Princíp fungovania
- Magnetic field sensor
- Kábel
- TPU, 1 m
- Aplikácia
- Pneumatic cylinder with T-slot. For dimensions, see sketch in product view.
- Montážna časť
- can be installed in T-slot from above
- Materiál puzdra
- PA 12
- Spínací výstup
- PNP Normally open (NO)
- Spínacia frekvencia
- 3000 Hz
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Okolitá teplota
- -25...85 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
- Typ slotu
- T-slot
- Rozmer
- 23.5 x 5 x 5.5 mm
- Princíp fungovania
- Magnetic field sensor
- Kábel
- TPU, 2 m
- Aplikácia
- Pneumatic cylinder with T-slot. For dimensions, see sketch in product view.
- Montážna časť
- can be installed in T-slot from above
- Materiál puzdra
- PA 12
- Spínací výstup
- PNP Normally open (NO)
- Spínacia frekvencia
- 3000 Hz
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Okolitá teplota
- -25...85 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
- Typ slotu
- T-slot
- Rozmer
- 23.5 x 5 x 5.5 mm
- Princíp fungovania
- Magnetic field sensor
- Pripojenie
- M8x1-Male, 4-pin
- Kábel
- TPU, 0.3 m
- Aplikácia
- Pneumatic cylinder with T-slot. For dimensions, see sketch in product view.
- Montážna časť
- can be installed in T-slot from above
- Materiál puzdra
- PA 12
- Spínací výstup
- PNP Normally open (NO)
- Spínacia frekvencia
- 3000 Hz
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Okolitá teplota
- -25...85 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Montážna konzola - držiak
- Princíp fungovania
- BMF mounting bracket
- Aplikácia
-
Pneumatic cylinder, round without groove or tie rod
Piston diameter ≤8 - 110 mm - Použite
-
for magnetic sensors BMF 307
for magnetic sensors BMF 235 - Materiál
- Aluminium
- Okolitá teplota
- -40...85 °C
- Princíp fungovania
- BMF mounting bracket
- Aplikácia
-
Pneumatic cylinder with tie rods
Piston diameter: any - Použite
- for magnetic sensors BMF 235
- Materiál
- Aluminum
- Princíp fungovania
- BMF mounting bracket
- Aplikácia
-
Pneumatic cylinder with tie rods
Piston diameter: any - Použite
- for magnetic sensors BMF 235
- Materiál
- Aluminum
- Princíp fungovania
- BMF mounting bracket
- Aplikácia
-
Pneumatic cylinder, round without groove or tie rod
Piston diameter 8 - 25 mm
For BMF 307 and BMF 315 - Použite
- for magnetic sensors BMF 307
- Materiál
-
Stainless steel
Die-cast zinc - Okolitá teplota
- -30...80 °C
Downloads
-
The BMF Magnetic Sensor