24.04.2026
Indukčný systém merania polohy BIP s krátkym zdvihom
Vhodné riešenie pre stiesnené inštalačné priestory
Indukčné odmeriavanie BIP meria polohu kovových objektov bezkontaktne, bez opotrebenia a s maximálnou presnosťou. Naše malé indukčné snímače polohy boli vyvinuté na inštaláciu do obmedzeného priestoru a osvedčili sa aj v tých najtesnejších inštalačných podmienkach. Kompaktné a presné držiaky nástrojov v karuseli obrábacieho centra NC strojov hrajú ústrednú úlohu v pracovnom procese. Spoľahlivé monitorovanie upínacieho procesu nástroja bez opotrebovania je preto veľmi dôležité. Miniaturizácia strojov znamená, že nedostatok miesta na inštaláciu predstavuje výzvu aj v tejto oblasti. Najmenší indukčný systém na meranie polohy BIP ponúka riešenie: vyznačuje sa meracím rozsahom do 7 mm, a je vhodný pre aplikácie v malých inštalačných priestoroch.
Naša nová technologická platforma ponúka súčasnú dostupnosť analógového aj IO-Link rozhrania, umožňuje flexibilne prispôsobiť systém podľa vašich individuálnych požiadaviek. Jednoduché programovanie cez IO-Link rozhranie umožňuje efektívnu integráciu do existujúcich procesov. Náš systém na meranie polohy ponúka nielen malé rozmery puzdra, ale aj inteligentné funkcie, ktoré zvyšujú efektivitu. Individuálne programovateľné počítadlo zdvihov zaznamenáva pohyby aplikácie a poskytuje neustále informácie o opotrebení a životnosti. Snímače spoľahlivo fungujú aj v náročných podmienkach prostredia, ktoré boli zohľadnené v ich vývoji.
Špeciálne funkcie
- Malé puzdro
- analógové aj digitálne rozhranie
- Horizontálny aj vertikálny výstup kábla z puzdra
- Inteligentné funkcie
- Jednoduché programovanie cez rozhranie IO-Link


Produkty
Indukčné odmeriavanie polohy BIP: Inteligentný snímač vhodný pre stiesnené inštalačné priestory
Rozmery: 22 x 23,7 x 15 mm
Vhodný pre obmedzené podmienky inštalácie
- Rozmer
- 22 x 23.7 x 15 mm
- Štýl
- block style
- Pripojenie
- Cable, 2 m, PUR
- Tienenie kábla
- yes
- Materiál puzdra
- PA
- Rozsah merania
- 0...7 mm
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Analógový výstup
- Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
- Výstupná charakteristika
- increasing, adjustable
- Nelinearita max.
- ±250 µm
- Prevádzkové napätie Ub
- 15...30 VDC
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Princíp fungovania
- Inductive positioning system
Indukčný snímač polohy BIP: univerzálny pomocník pri upínacích procesoch
(náhrada za doterajší model BIP02)
Rozmery: 52 x 15,8 x 30 mm
Továrne nastavenie: prúdový výstup
- Rozmer
- 52 x 15.8 x 30 mm
- Štýl
- block style
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 4-pin
- Materiál puzdra
- PA
- Rozsah merania
- 0...40 mm
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Analógový výstup
- Analog, current (default)/Analog, voltage selectable 4…20 mA/0…10 V
- Výstupná charakteristika
- increasing, adjustable
- Nelinearita max.
- ±250 µm
- Prevádzkové napätie Ub
- 15...30 VDC
- Okolitá teplota
- -25...85 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Princíp fungovania
- Inductive positioning system
Továrne nastavenie: napäťový výstup
- Rozmer
- 52 x 15.8 x 30 mm
- Štýl
- block style
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 4-pin
- Materiál puzdra
- PA
- Rozsah merania
- 0...40 mm
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Analógový výstup
- Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
- Výstupná charakteristika
- increasing, adjustable
- Nelinearita max.
- ±250 µm
- Prevádzkové napätie Ub
- 15...30 VDC
- Okolitá teplota
- -25...85 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Princíp fungovania
- Inductive positioning system
Montážny držiak
Adaptér pre BIP L0x-Txxx-06-S4
- Použite
- Adapter for BIP L0x-Txxx-06-S4
- Materiál
- 1.4301 stainless steel
- Rozmer
- 12.5 x 6.7 x 58 mm
Použitie pre indukčné snímače
- Použite
- Damping for inductive sensors
- Materiál
- 1.71321 (16MnCr5) (EC80) White bronze
- Rozmer
- 27 x 10 x 28 mm
- Montážna časť
- Screw M4
Adaptér pre BIP L0x-Txxx-06-S4
- Použite
- Adapter for BIP L0x-Txxx-06-S4
- Materiál
- 1.4301 stainless steel
- Rozmer
- 12.5 x 2.5 x 43 mm
Downloads
-
Smallest inductive position measurement system BIP