08.12.2025
Kompaktná priemyselná kamera 25 GigE - s RDMA a GigE Vision 3.0
Bez chladiaceho ventilátoru, energeticky úsporná a veľmi rýchla s viac ako 100 snímkami za sekundu pri 24,6 MP
Balluff uvádza na trh najkompaktnejšiu priemyselnú kameru s rozlíšením 25 GigE, ktorá je v súčasnosti na trhu. Kamera bola vyvinutá pre náročné priemyselné aplikácie a spája najvyššiu kvalitu obrazu s ultrarýchlym prenosom dát - ideálna na použitie v priemyselnej automatizácii, logistike, baliacom a farmaceutickom priemysle, meracej technike a výrobe polovodičov.
Najvyšší výkon koncentrovaný v najmenšom priestore - s 25GigE, RDMA a RoCEv2
Kamery radu BVS CA-GW majú kompaktný dizajn s čelnou plochou len 40 × 40 mm a umožňujú snímkovú frekvenciu viac ako 100 snímok za sekundu pri rozlíšení 24,6 megapixela s maximálnou spotrebou energie len 12 W pri napätí 12 V.
Používajú sa najnovšie snímače Pregius S zo série 2.7 od spoločnosti Sony s rozlíšením od 5,1 do 24,6 MP vrátane nových snímačov IMX901 a IMX902 s pomerom strán 4:1, resp. 3:1. Prehľad celého nášho výberu snímačov nájdete tu.
Technologickou zaujímavosťou je integrácia technológie RDMA (Remote Direct Memory Access), ktorá umožňuje priamy prenos údajov do hlavnej pamäte hostiteľského počítača - bez zaťaženia procesora a s minimálnym oneskorením. Prenos sa realizuje prostredníctvom protokolu RoCEv2, ktorý je súčasťou nového štandardu GigE Vision 3.0. Dáta sa prenášajú prostredníctvom optických vlákien s vysielačom SFP28; alternatívne je k dispozícii aj verzia s metalickým Cu pripojením (10GigE).


Všestranné možnosti senzorov a jednoduchá integrácia vďaka technológii GigE Vision 3.0
Ponúkame približne 20 variantov senzorov - vrátane monochromatických, farebných a UV senzorov. Kamery sú plne kompatibilné s novým štandardom GigE Vision 3.0, čo uľahčuje ich implementáciu do existujúcich systémov. Vlastný softvér strojového videnia Impact Acquire zabezpečuje plynulé získavanie obrazu a plnú kompatibilitu s bežnými počítačovými platformami.
Na pripojenie externých komponentov, ako sú snímače, objektívy alebo riadiace jednotky osvetlenia, ponúka séria digitálne vstupy a výstupy, dva GPIO, rozhranie RS232 a softvérovo prepínateľný vstup (5 alebo 24 V DC, TTL alebo signál PLC). Modulárna konštrukcia umožňuje prispôsobenie na mieru užívateľa - napríklad špeciálne filtre, rozšírené teplotné rozsahy, zmrazené verzie firmvéru alebo výrobu v podmienkach čistých priestorov. Objavte náš Zákazkový dizajn a inžiniering (CDE) pre individuálne, na mieru šité riešenia.
Špeciálne funkcie
- Najnovší štandard GigE Vision 3.0 s technológiou RDMA na zníženie záťaže CPU
- Mimoriadne malé rozmery s čelnou plochou len 40 × 40 mm.
- Maximálna spotreba energie 12 W pri napájaní 12 V
- Technológia optických vlákien SFP28 ponúka nákladovo efektívne pripojenie s veľkým dosahom
- Najnovšie snímače Pregius S od spoločnosti Sony zaručujú najvyššiu kvalitu obrazu a flexibilitu.
- Uchytenie objektívu s bajonetom C a bajonetom TFL (špeciálne pre snímač IMX901).