Machine Vision softvér
Softvér pre strojové videnie
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/GrImage_WB_F05701_Software_Development_K.png)
K dispozícii v:
2 Verzie
S aplikáciou Impact Acquire získate jednotné a komplexné rozhranie API ovládačov pre všetky štandardné operačné systémy (Windows a Linux; x86_64 aj ARM, vrátane NVIDIA a MacOS) s užitočnými nástrojmi na nastavenie hardvéru a snímania.
Okrem manuálu na optimalizáciu nastavenia obrazu ponúka konfiguračné rozhranie pohodlný prístup k parametrom kamery a užitočným nástrojom na analýzu obrazu, ako aj k možnostiam nastavenia obrazu a videa.
Impact Acquire je kompatibilný s aktuálnymi štandardmi spracovania obrazuGenICam .,GigE VisionaUSB3 Vision.
Rozsiahle testovanie počas vývoja softvéru zabezpečuje stabilitu a odolnosť, overenú v mnohých náročných aplikáciách v širokej škále priemyselných odvetví.
Ak chcete používať iný softvér, nie je to žiadny problém. Náš hardvér podporuje všetky štandardné softvéry na spracovanie obrazu.
Náš súbor SDK možno používať aj v OS Windows a Linux x86_64 s kamerami iných výrobcov, ktoré spĺňajú štandardy spracovania obrazu, ako sú GenICam, GenTL (Producer), GigE Vision a USB3 Vision. Je potrebná licencia.
Vlastnosti
- podporuje všetky bežné operačné systémy
- kompatibilita s aktuálnymi štandardmi spracovania obrazu GenICam, GigE Vision a USB3 Vision
- S licenciou sa dá používať aj s kamerami iných výrobcov
2 Verzie
Objednávkový kód | Popis | Použite | Licenčný model | Operačný systém | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|
![]() BAI BVA - Balluff Impact AcquireBAI BVA - Balluff Impact Acquire |
Impact Acquire je jednotné a komplexné rozhranie API ovládača s užitočnými nástrojmi na ovládanie kamier a získavanie snímok. | Pre kamery Balluff., Pre kamery tretích strán kompatibilné s GenIcam výlučne v kombinácii s licenciou BAI BVA - Balluff Vision Acquire . |
Pre fotoaparáty Balluff nie je potrebná žiadna licencia. Pre kamery tretích strán je povinná trvalá licencia BAI BVA - Balluff Vision Acquire . |
Windows 7, 10, 11 (32/64bit), Linux Ubuntu 18.04 and later (x86_64, ARMhf, ARM64), macOS 12 and later (ARM64) | |
![]() BAI BVA - Balluff Vision AcquireBAI BVA - Balluff Vision Acquire |
Vision Acquire je licencia na používanie kamier tretích strán kompatibilných s GenIcam v kombinácii so softvérom Impact Acquire. | Pre kamery tretích strán kompatibilné s GenIcam. |
Večné Varianty softvéru týkajúce sa počtu kamier na systém: CA = 1 kamera, CB ≤ 4 kamery, CC ≤ 10 kamier, CD ≤ 20 kamier, OX = neobmedzený počet kamier |
Windows 10 (64-bit), Linux X86_64 |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.