Štrbinové svetelné závory a uhlové svetelné závory
Optické senzory
K dispozícii v:
9 Séria
Štrbinové svetelné závory s vysielačom a prijímačom v plastovom alebo kovovom puzdre sú už nakalibrované. Znižuje sa tým vaša pracovná záťaž, šetrí sa cenný čas pri uvádzaní do prevádzky a podporuje sa spoľahlivý proces.
Naše vidlicové svetelné závory sú bezkonkurenčné z hľadiska presnosti, detekcie malých dielov a detailov a prevádzkovej spoľahlivosti.
Veľký výber zaručuje optimálny snímač pre prakticky všetky požiadavky na aplikáciu:
Červené svetlo je skutočne všestranné a vďaka dobrej viditeľnosti sa mimoriadne ľahko uvádza do prevádzky.
Infračervené svetlo je pre ľudské oko neviditeľné, čo zvyšuje bezpečnosť a minimalizuje rušivé vplyvy okolitého svetla. Odporúča sa používať v silne znečistenom prostredí.
Lasery zabezpečujú najlepšie výsledky pri presnom určovaní polohy a detekcii rýchlych pohybov
Uhlové svetelné závory možno použiť špeciálne pre väčšie objekty. Ich špeciálna konštrukcia puzdra a geometria lúča umožňujú priblíženie a detekciu objektov takmer z akéhokoľvek smeru alebo pre obzvlášť veľké objekty.
Senzory MiniSlot v obzvlášť kompaktnom vyhotovení sú ideálne pre aplikácie automatizácie, kde nie je dostatok priestoru.
9 Séria
|
Séria
|
Otvorenie vidlice | Rozhranie | Typ svetla | Typ pripojenia | Činnosti |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm, 120 mm, 20 mm, 30 mm, 50 mm, 80 mm | IO-Link-Device, Push-Pull/IO-Link | Laser Red light, LED Infrared, LED Red light | Connector | ||
| 30 mm, 50 mm, 80 mm | Push-pull | LED Red light | Connector | ||
| 100 mm, 10 mm, 120 mm, 180 mm, 20 mm, 220 mm, 30 mm, 50 mm, 5 mm, 80 mm | NPN, PNP | Laser Red light, LED Red light, microSPOT-LED Red light, Infrared | Connector | ||
| 30 mm, 80 mm | PNP | Laser Red light, Infrared | Connector | ||
| 50 mm, 80 mm | PNP | LED Red light, Infrared | Cable with connector | ||
| 30 mm, 50 mm | IO-Link, Analog, voltage, Analog, current, PNP | LED Red light | Connector | ||
| 160 mm | NPN, PNP | Laser Red light, LED Red light, Red light, Infrared | Connector | ||
| 5 mm | NPN, PNP | LED infrared Infrared | Cable, Connector | ||
| 2 mm | NPN, PNP | Green light/Red light, Infrared | Connector |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.