22.07.2026
Nové štandardy v oblasti signalizácie: signalizačné stĺpy SmartLight
Väčšia viditeľnosť, väčšia kontrola, väčší účinok – so signalizačnými stĺpmi SmartLight zo série Black Line
Spoločnosť Balluff rozširuje svoje portfólio o výkonný signalizačný stĺp SmartLight z radu Black Line určený pre náročné priemyselné aplikácie. Bol vyvinutý špeciálne pre situácie, v ktorých je potrebné, aby informácie boli vnímané rýchlo, jednoznačne a aj na diaľku.
Prehľad výhod signalizačných stĺpov SmartLight z radu Black Line
Najmä v dynamických alebo komplexných zariadeniach je rozhodujúce, aby signály boli nielen viditeľné, ale aj intuitívne zrozumiteľné a flexibilne ovládateľné.
SmartLight Black Line to podporuje kombináciou lepšej viditeľnosti, priameho ovládania a vysokej prispôsobivosti v prevádzke.
Vylepšená signalizácia pre náročné procesy
Dobrá viditeľnosť je základom kvalitnej signalizácie. Aj pri veľkých vzdialenostiach alebo intenzívnom okolnom osvetlení zostávajú signály s produktmi rady SmartLight Black Line jasne rozpoznateľné a podporujú spoľahlivé vyhodnotenie stavu. Okrem toho signalizačné svietidlá SmartLight s integrovaným StrobeLight rozširujú klasický koncept signalizácie o mimoriadne nápadný svetelný impulz. Kritické stavy je tak možné zachytiť ešte rýchlejšie – nezávisle od hladiny hluku alebo vizuálnej zložitosti okolia.
Ďalšia novinka: režim Ultimate. Umožňuje priame riadenie signálov prostredníctvom procesných údajov, čím v porovnaní s už známym režimom Flex výrazne znižuje náročnosť parametrizácie. Signalizácia je tak tesnejšie prepojená s procesom a flexibilnejšia v praxi.
Ďalší pokrok je viditeľný aj v súčinnosti so súčasnými zariadeniami. Rozšírené prevádzkové režimy a kompatibilné nastavenia umožňujú jednoduchú integráciu – tak do nových, ako aj do existujúcich systémov.
Typické oblasti použitia signálnych svietidiel SmartLight
Signálne svietidlá SmartLight z radu Black Line sú obzvlášť dôležité všade tam, kde sú rozhodujúce jasné a okamžite zrozumiteľné signály:
Stroje a zariadenia so zložitými alebo často sa meniacimi prevádzkovými stavmi
Výrobné linky s vysokou priepustnosťou a krátkymi reakčnými časmi
Bezpečnostné procesy so zvýšeným rizikom v prípade oneskorenia
Rozsiahle zariadenia, v ktorých musia byť signály viditeľné z väčšej vzdialenosti
Scenáre modernizácie, pri ktorých sa má modernizovať existujúca signalizácia
Pre koho sú produkty SmartLight z radu Black Line tou správnou voľbou?
Produkty SmartLight z rady Black Line sú určené pre používateľov, ktorí potrebujú viac než len klasické zobrazenie stavu.
Ponúkajú pokročilé riešenie pre aplikácie s vysokými požiadavkami na viditeľnosť, komfort ovládania a integráciu do procesov. Svoje silné stránky naplno prejavujú najmä tam, kde signalizácia aktívne prispieva k bezpečnosti a efektívnosti procesov.
6 segmentov s akustickým signálom
- Princíp fungovania
- Signálne svetlo so zvukovým modulom a stroboskopickým svetlom
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie
- M12x1-Male, 5-pin
- Segmenty, počet max.
- 6
- Preddefinované farby
-
Red
zelená
Yellow
Blue
Magenta
azúrová
White
Orange
configurable - Indikátor funkcie
-
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate - Objem max.
- 95 dB
- Nastavenie
-
Display
Strobe light
Volume - Dodatočná funkcia
- Extended mode
- Rozmer
- 60.6 x 60.6 x 303.9 mm
- Materiál puzdra
-
PC, Transparent
PBT GF30 - Montážna časť
- Nut M18x1
- Okolitá teplota
- -25...50 °C
- Stupeň krytia IP
- IP65
- Prenosová rýchlosť
- COM3 (230.4 kBaud)
- Cyklus spracovania údajov min.
- 5 ms
- Spracovanie údajov IN
- 1 byte
- Spracovanie údajov OUT
- 24 bytes
4 segmenty, s akustickým signálom
- Princíp fungovania
- Signálne svetlo so zvukovým modulom a stroboskopickým svetlom
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie
- M12x1-Male, 5-pin
- Segmenty, počet max.
- 4
- Preddefinované farby
-
Red
zelená
Yellow
Blue
Magenta
azúrová
White
Orange
configurable - Indikátor funkcie
-
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate - Objem max.
- 95 dB
- Nastavenie
-
Display
Strobe light
Volume - Dodatočná funkcia
- Extended mode
- Rozmer
- 60.6 x 60.6 x 211.9 mm
- Materiál puzdra
-
PC, Transparent
PBT GF30 - Montážna časť
- Nut M18x1
- Okolitá teplota
- -25...50 °C
- Stupeň krytia IP
- IP65
- Prenosová rýchlosť
- COM3 (230.4 kBaud)
- Cyklus spracovania údajov min.
- 5 ms
- Spracovanie údajov IN
- 1 byte
- Spracovanie údajov OUT
- 16 bytes
2 segmenty
- Princíp fungovania
- Signálne svetlo
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie
- M12x1-Male, 5-pin
- Segmenty, počet max.
- 4
- Preddefinované farby
-
Red
zelená
Yellow
Blue
Magenta
azúrová
White
Orange
configurable - Indikátor funkcie
-
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate - Nastavenie
- Display
- Dodatočná funkcia
- Extended mode
- Rozmer
- 60.6 x 60.6 x 119.9 mm
- Materiál puzdra
-
PC, Transparent
PBT GF30 - Montážna časť
- Nut M18x1
- Okolitá teplota
- -25...50 °C
- Stupeň krytia IP
- IP65
- Prenosová rýchlosť
- COM3 (230.4 kBaud)
- Cyklus spracovania údajov min.
- 5 ms
- Spracovanie údajov IN
- 1 byte
- Spracovanie údajov OUT
- 12 bytes
6 segmentov
- Princíp fungovania
- Signálne svetlo
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie
- M12x1-Male, 5-pin
- Segmenty, počet max.
- 6
- Preddefinované farby
-
Red
zelená
Yellow
Blue
Magenta
azúrová
White
Orange
configurable - Indikátor funkcie
-
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate - Nastavenie
- Display
- Dodatočná funkcia
- Extended mode
- Rozmer
- 60.6 x 60.6 x 303.9 mm
- Materiál puzdra
-
PC, Transparent
PBT GF30 - Montážna časť
- Nut M18x1
- Okolitá teplota
- -25...50 °C
- Stupeň krytia IP
- IP65
- Prenosová rýchlosť
- COM3 (230.4 kBaud)
- Cyklus spracovania údajov min.
- 5 ms
- Spracovanie údajov IN
- 1 byte
- Spracovanie údajov OUT
- 24 bytes
2 segmenty, s akustickým signálom
- Princíp fungovania
- Signálne svetlo so zvukovým modulom a stroboskopickým svetlom
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie
- M12x1-Male, 5-pin
- Segmenty, počet max.
- 4
- Preddefinované farby
-
Red
zelená
Yellow
Blue
Magenta
azúrová
White
Orange
configurable - Indikátor funkcie
-
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate - Objem max.
- 95 dB
- Nastavenie
-
Display
Strobe light
Volume - Dodatočná funkcia
- Extended mode
- Rozmer
- 60.6 x 60.6 x 119.9 mm
- Materiál puzdra
-
PC, Transparent
PBT GF30 - Montážna časť
- Nut M18x1
- Okolitá teplota
- -25...50 °C
- Stupeň krytia IP
- IP65
- Prenosová rýchlosť
- COM3 (230.4 kBaud)
- Cyklus spracovania údajov min.
- 5 ms
- Spracovanie údajov IN
- 1 byte
- Spracovanie údajov OUT
- 12 bytes
4 segmenty
- Princíp fungovania
- Signálne svetlo
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie
- M12x1-Male, 5-pin
- Segmenty, počet max.
- 4
- Preddefinované farby
-
Red
zelená
Yellow
Blue
Magenta
azúrová
White
Orange
configurable - Indikátor funkcie
-
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate - Nastavenie
- Display
- Dodatočná funkcia
- Extended mode
- Rozmer
- 60.6 x 60.6 x 211.9 mm
- Materiál puzdra
-
PC, Transparent
PBT GF30 - Montážna časť
- Nut M18x1
- Okolitá teplota
- -25...50 °C
- Stupeň krytia IP
- IP65
- Prenosová rýchlosť
- COM3 (230.4 kBaud)
- Cyklus spracovania údajov min.
- 5 ms
- Spracovanie údajov IN
- 1 byte
- Spracovanie údajov OUT
- 16 bytes
Downloads
-
SmartLight – clearer. More flexible. Smarter.