Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BNI00LL

BNI IOL-811-205-K037

Black Line - Inteligentný LED signálny stĺp v modernom plastovom puzdre

Princíp fungovania
Signálne svetlo so zvukovým modulom a stroboskopickým svetlom
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie
M12x1-Male, 5-pin
Segmenty, počet max.
4
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

SmartLight Black Line:
LED signálne stĺpy bez kompromisov

SmartLight Black Line je najvýkonnejšia verzia signálnych stĺpov SmartLight. Bola vyvinutá pre aplikácie, v ktorých sa vyžaduje najvyššia viditeľnosť, rýchlo zistiteľné informácie o procese a maximálna flexibilita v riadení – aj v existujúcich zariadeniach. 

Vďaka integrovanému StrobeLight, rozšíreným prevádzkovým režimom a režimu Ultimate stanovuje Black Line nové štandardy vo vizualizácii strojov a procesov. 

Black Line je určená pre používateľov, ktorí očakávajú viac než klasické indikátory stavu. Či už ide o procesy kritické z hľadiska bezpečnosti, vysoko dynamické zariadenia alebo komplexnú vizualizáciu stavu, SmartLight Black Line zabezpečuje, že informácie sú okamžite viditeľné a správne interpretované. 

Vaše výhody so signalizačnými stĺpmi SmartLight radu Black Line


Vynikajúca viditeľnosť

aj na veľké vzdialenosti a pri jasnom okolnom osvetlení


Jasné blikajúce svetlo

integrované blikajúce svetlo na signalizáciu porúch alebo poplachov.


Všestranné a užívateľsky prívetivé

vďaka rôznym prevádzkovým režimom a zjednodušeným možnostiam nastavenia.


Jednoduchá modernizácia

Nastavenia zariadenia SmartLight zo série Silver Line je možné prevziať.

StrobeLight:
Integrované bleskové svetlo, ktoré nikto neprehliadne

Špeciálnym highlightom je integrované, mimoriadne jasné blikajúce svetlo StrobeLight. Upútava pozornosť pri poruchách, poplachoch alebo udalostiach súvisiacich s bezpečnosťou. Dopĺňa klasické LED signály a zviditeľňuje kritické udalosti aj v neprehľadných alebo hlučných prostrediach.

Režim Ultimate:
priame ovládanie LED diód prostredníctvom procesných údajov

Okrem známych režimov SmartLight ponúka Black Line aj režim Ultimate. V režime Ultimate sa farby, intenzita a efekty ovládajú priamo prostredníctvom procesných údajov – bez náročného acyklického nastavovania parametrov. Funkčne zodpovedá režim Ultimate režimu Flexibilný, je však intuitívnejší a efektívnejší v použití.

Osvedčené režimy, rozšírené o vyšší výkon

products/human-machine-interfaces/2026/segment-black.jpg
Segmentový režim:

až 6 segmentov, voľne programovateľných

products/human-machine-interfaces/2026/segment-black.jpg
Režim Level:

zobrazenie spojitých hodnôt (hladina, tlak, poloha)

products/human-machine-interfaces/2026/segment-black.jpg
Režim bežiaceho textu:

dynamické efekty blikajúceho svetla

LED signálne stĺpy Black Line v praxi

Jasná signalizácia porúch a alarmov

Flexibilná vizualizácia procesov

Zobrazenie hladín alebo polôh

Jasná signalizácia porúch a alarmov

StrobeLight jasným blikajúcim svetlom a akustickým signálom jasne signalizuje poruchy a udalosti súvisiace s bezpečnosťou.

Flexibilná vizualizácia procesov

Prispôsobiteľné farebné spektrum a individuálne konfigurovateľné režimy umožňujú jasnú vizualizáciu vašich procesov počas prevádzky.

Zobrazenie hladín alebo polôh

Vizualizujte hladiny, polohy alebo tlak vo vašom procese. Prispôsobiteľné farby podporujú vizualizáciu stavu.

Jasná signalizácia porúch a alarmov

Flexibilná vizualizácia procesov

Zobrazenie hladín alebo polôh

Inžiniersky nástroj Balluff

Vaša možnosť jednoduchého uvedenia do prevádzky a konfigurácie SmartLights
Zistiť viac

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Princíp fungovania
Signálne svetlo so zvukovým modulom a stroboskopickým svetlom
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie
M12x1-Male, 5-pin
Segmenty, počet max.
4
Preddefinované farby
Red
zelená
Yellow
Blue
Magenta
azúrová
White
Orange
configurable
Indikátor funkcie
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Objem max.
95 dB
Nastavenie
Display
Strobe light
Volume
Dodatočná funkcia
Extended mode
Rozmer
60.6 x 60.6 x 211.9 mm
Materiál puzdra
PC, Transparent
PBT GF30
Montážna časť
Nut M18x1
Okolitá teplota
-25...50 °C
Stupeň krytia IP
IP65
Prenosová rýchlosť
COM3 (230.4 kBaud)
Cyklus spracovania údajov min.
5 ms
Spracovanie údajov IN
1 byte
Spracovanie údajov OUT
16 bytes
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ECLASS 9.0
27-11-03-50
ECLASS 9.1
27-11-03-50
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať