Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

10.01.2023

Nový indukčný systém merania polohy

Mimoriadne rýchly, kompaktný a presný

Nový indukčný systém merania polohy

Uvedením produktovej rady BIR (Balluff Inductive Rapid Positioning System) uvádza spoločnosť Balluff na trh nový indukčný a extrémne rýchly systém merania polohy - vrátane dostupných inteligentných funkcií.

Okrem vysokej presnosti opakovania a meracej frekvencie > 10 kHz zaujme BIR veľkým, nastaviteľným meracím rozsahom a mimoriadne kompaktným, plochým puzdrom.

BIR sa používa napríklad v dierovacích lisoch, priemyselných robotoch, továrenských automatizačných systémoch alebo baliacich linkách - inými slovami, všade tam, kde sa vyžaduje presnosť pri vysokej rýchlosti. BIR využije svoje silné stránky aj v oblasti laserového rezania a 3D tlače.

Pripravený pre továreň budúcnosti

BIR má integrované monitorovanie teploty prostredníctvom rozhrania IO-Link. Možnosť kontinuálneho monitorovania stavu, flexibilné rozhranie a jednoduchá parametrizácia a diagnostika prostredníctvom IO-Link skracujú čas potrebný na nastavenie a výmenu. Podporou preventívnej údržby pomáha BIR predchádzať výpadkom strojov a systémov.

Špeciálne funkcie

  • Vysoká meracia frekvencia > 10 kHz
  • Jednoduchá integrácia vďaka kompaktnému dizajnu
  • vynikajúci pomer ceny a výkonu
  • vysoká presnosť rozlíšenia, opakovateľnosť a linearita
  • Flexibilné rozhrania (analógové, IO-Link, SSI)
  • Condition Monitoring

BIR0006

Rýchle indukčné systémy merania polohy

BIR0005

Rýchle indukčné systémy merania polohy

BIR0007

Rýchle indukčné systémy merania polohy

BIR0004

Rýchle indukčné systémy merania polohy

BIR0006

Rýchle indukčné systémy merania polohy

Pripojenie
Connector, M12x1, 5-pin
Materiál puzdra
Aluminium and PBT-GF30, Anodized
Meranie dĺžky
300 mm
Rozhranie
Analog, current: V1.1
IO-Link
Analog, current: 4…20 mA
linear rising/falling
Výstupná charakteristika
linear rising/falling
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-40...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67, with connector
Schválenie/zhoda
CE
cULus
UKCA
WEEE
Princíp fungovania
Inductive Rapid Positioning System
Viac informácií o produkte
BIR0005

Rýchle indukčné systémy merania polohy

Pripojenie
Connector, M12x1, 5-pin
Materiál puzdra
Aluminium and PBT-GF30, Anodized
Meranie dĺžky
300 mm
Rozhranie
Analog, voltage: V1.1
IO-Link
Analog, voltage: 0…10 V
linear rising/falling
Výstupná charakteristika
linear rising/falling
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-40...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67, with connector
Schválenie/zhoda
CE
cULus
UKCA
WEEE
Princíp fungovania
Inductive Rapid Positioning System
Viac informácií o produkte
BIR0007

Rýchle indukčné systémy merania polohy

Pripojenie
Connector, M12x1, 8-pin
Materiál puzdra
Aluminium and PBT-GF30, Anodized
Meranie dĺžky
300 mm
Rozhranie
SSI: V1.1
IO-Link
linear rising/falling
Výstupná charakteristika
linear rising/falling
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-40...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67, with connector
Schválenie/zhoda
CE
cULus
UKCA
WEEE
Princíp fungovania
Inductive Rapid Positioning System
Viac informácií o produkte
BIR0004

Rýchle indukčné systémy merania polohy

Pripojenie
Connector, M12x1, 4-pin
Materiál puzdra
Aluminium and PBT-GF30, Anodized
Meranie dĺžky
300 mm
Rozhranie
IO-Link: V1.1
linear rising/falling
Výstupná charakteristika
linear rising/falling
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Okolitá teplota
-40...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67, with connector
Schválenie/zhoda
CE
cULus
UKCA
WEEE
Princíp fungovania
Inductive Rapid Positioning System
Viac informácií o produkte

Downloads

  • Rapid inductive position measuring system BIR for a wide range of applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať