Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Rýchle indukčné systémy merania polohy

Indukčné snímače

K dispozícii v:

4 Séria

Rýchly indukčný systém merania polohy BIR od spoločnosti Balluff umožňuje presné meranie rýchlosťou > 10 kHz. BIR má veľký, nastaviteľný merací rozsah, kompaktné ploché puzdro, ako aj vysokú stabilitu signálu.

Technické parametre a mechanika meracieho systému sú uspôsobené pre náročné požiadavky v priemysle. BIR je kompatibilný s inteligentným systémom automatizácie a výroby (SAMS) spoločnosti Balluff, ako aj s IIoT - inými slovami: je pripravený pre továreň budúcnosti.

Špeciálne funkcie

  • jednoduchá integrácia vďaka kompaktnému dizajnu
  • vynikajúci pomer ceny a výkonu
  • vysoká meracia frekvencia > 10 kHz
  • vysoká presnosť, vysoké rozlíšenie, opakovateľnosť a linearita
  • Rôzne komunikačné rozhrania (analógové, IO-Link, SSI)
  • Priebežné monitorovanie (monitorovanie stavu) stavov

4 Séria

Séria
Pripojenie Pripojenie Meranie dĺžky Okolitá teplota max.
Činnosti
Connector, M12x1, 5-pin Connector, M12x1, 5-pin 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm 85 °C
Connector, M12x1, 5-pin Connector, M12x1, 5-pin 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm 85 °C
Connector, M12x1, 4-pin Connector, M12x1, 4-pin 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm 85 °C
Connector, M12x1, 8-pin Connector, M12x1, 8-pin 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm 85 °C
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať