Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

27.03.2025

Partnerstvo pre inovatívnu technológiu razenia tunelov

Ako chce Technická univerzita v Mníchove nadviazať na svoje predchádzajúce úspechy v medzinárodnej súťaži s využitím IO-Link od spoločnosti Balluff.

Partnerstvo pre inovatívnu technológiu razenia tunelov

Tím TUM Boring, študentský projekt Technickej univerzity v Mníchove (TUM), nadväzuje na svoje predchádzajúce úspechy: Po víťazstve v súťaži "Not-a-Boring Competition" v Las Vegas v roku 2021 a v Bastrope (USA) v roku 2023 je tím opäť prihlásený v súťaži, pričom sa spolieha na osvedčenú technológiu Balluff IO-Link. S približne 30 talentovanými študentmi rok čo rok preukazujú svoj výnimočný inžiniersky talent, inovatívnu silu a snahu o presnosť. Ďalšia súťaž sa uskutoční na jar tohto roku opäť v Bastrope a prípravy sú v plnom prúde.

Viac informácií nájdete vo videu

Technológia pre novú generáciu strojov na razenie tunelov

Úloha je jasná: 30 metrov dlhý tunel sa musí vyraziť s maximálnou presnosťou v čo najkratšom čase. Felix Blanke, študent informatiky na Technickej univerzite v Mníchove, dodáva: "Zároveň musíme použiť inovatívnu technológiu strojov, aby sme sa odlíšili od konkurencie." Na dosiahnutie tohto cieľa sa študenti spoliehajú aj na riešenia od spoločnosti Balluff.

Kľúčovým faktorom úspechu projektu je bezproblémové prepojenie jednotlivých komponentov stroja. IO-Link ponúka optimálne riešenie s využitím komponentov Balluff, IO-Link masterov a dátových káblov.

Komunikácia medzi nadzemným riadiacim systémom a snímačmi a akčnými členmi pod zemou prebieha len cez jeden dátový kábel. "Vďaka technológii IO-Link si ušetríme značné množstvo práce s kabelážou," vysvetľuje Jens Zaigler, študent elektrotechniky na Technickej univerzite v Mníchove. "Keďže náš master dokáže komunikovať po rovnakej priemyselnej dátovej sieti ako naše frekvenčné meniče, potrebujeme len jeden dátový kábel k stroju."

Vďaka vysokej odolnosti, moduly BNI IO-Link sú vhodné na použitie v tunelovacom stroji. Umožňujú spoľahlivý zber údajov a riadenie aj v extrémnych podmienkach. Softvér Balluff Engineering Tool (BET) zabezpečuje jednoduchú integráciu a rýchle nastavenie počas prevádzky.

Ďalšou výhodou je možnosť zaznamenávať chybové hlásenia a stavy systému v reálnom čase. Skracuje sa čas údržby a výrazne sa zvyšuje efektívnosť stroja. Ak dôjde k poruche súčiastky, pomocou Balluff Engineering Tool ju možno rýchlo identifikovať a vymeniť bez toho, aby bolo potrebné demontovať celý stroj.

Fázy testovania a príprava na súťaž

Intenzívne vývojové práce vyvrcholili komplexnými testami vŕtania v areáli TUM v Garchingu. Zahŕňali nielen testovanie jednotlivých systémov nového tunelovacieho stroja, ale aj simuláciu podmienok podobných tým v Texase.

Tím TU Mníchov je od začiatku marca v Texase, kde prebiehajú posledné prípravy na súťaž. Stroj sa kompletuje, vykonávajú sa záverečné školenia a optimalizujú sa riadiace systémy.

Balluff ako dlhodobý partner pre inovácie

Balluff pravidelne podporuje študentské projekty a inovatívne výskumné prístupy. Pre spoločnosť ako technologického lídra v oblasti priemyselnej automatizácie je dôležité podporovať mladé talenty a prispievať k ďalšiemu rozvoju nových technológií prostredníctvom praktických riešení.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať