Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Balluff Engineering Tool

Uvedenie do prevádzky a konfigurácia

K dispozícii v:

2 Verzie

Balluff Engineering Tool (BET) je k dispozícii na uvedenie do prevádzky a konfiguráciu zariadení IO-Link nezávisle od výrobcu.

Pomocou softvéru môžete rýchlo a jednoducho získať prehľad o ich topológii a sledovať stav všetkých pripojených zariadení IO-Link. Okrem toho môžete efektívne parametrizovať a uvádzať zariadenia do prevádzky, ako aj spravovať parametre jednotlivých zariadení alebo celých topológií. V softvéri sú k dispozícii aj funkcie na dokumentovanie topológií a testovanie vstupov a výstupov, ako aj jednoduché prideľovanie IP adries.

Balluff Engineering Tool BET je súčasťou inteligentného systému automatizácie a monitorovania Balluff, ktorý pozostáva zo širokej škály zariadení so štandardizovanými koncepciami obsluhy, konfigurácie a diagnostiky.

Vlastnosti

  • jednoduchšie a rýchlejšie nastavenie zariadení IO-Link u rôznych výrobcov - aj bez PLC
  • zníženie času spustenia a menej chýb vďaka uloženiu a opätovnému použitiu IO-Linknastavenia zariadenia
  • vyhnete sa chybám v zapojení a skrátite časovo náročné riešenie problémov otestovaním zapojenia IO-Link pred spustením
  • prehľad celej topológie IO-Link a jej stavu
  • Súčasť inteligentného automatizácie a monitorovania Balluff

2 Verzie

Objednávkový kód
Popis
Činnosti
The Balluff engineering tool for commissioning, configuration, management, testing and documentation of IO Link topologies. Available free of charge.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať