Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

07.11.2025

Radarový senzor BRS M30 na detekciu objektov a meranie vzdialenosti

Riešiteľ problémov, ktorý presvedčí tam, kde iné technológie narážajú na svoje limity

Radarové senzory zaujmú svojou presnosťou, rýchlosťou a spoľahlivosťou, a to aj v náročných podmienkach prostredia. Poskytujú stabilné výsledky merania bez ohľadu na svetlo, nečistoty, vlhkosť alebo teplotné výkyvy a sú ideálne pre náročné priemyselné aplikácie. Vďaka veľkému dosahu, presnému rozlíšeniu a rýchlemu času odozvy zvládajú úlohy, ktoré iné technológie často nezvládajú.

Radarový snímač Balluff BRS v puzdre M30 je novým predvojom snímačov s technológiou 122 GHz. Je to prvý radarový senzor na svete, ktorý spája výhody radarovej technológie na detekciu objektov v blízkom poli a presné meranie vzdialenosti. Vďaka tomu je ideálnym riešením pre aplikácie, kde sa vyžaduje presnosť, rýchlosť a robustnosť.

Vďaka puzdru M30 s krytím IP69K a rozhraniam IO-Link a analógovému rozhraniu je radarový senzor M30 ideálne vybavený na priemyselné použitie.

Výhody radarových snímačov v skratke

  • Veľký dosah a presné rozlíšenie
  • Veľmi vysoká frekvencia merania a rýchle časy odozvy
  • Odolnosť voči prachu, špine, vlhkosti, priamemu svetlu, hmle, parám a prievanu
  • Necitlivosť na magnetické alebo elektrické polia
  • Spoľahlivosť pri priehľadných, lesklých alebo horúcich predmetoch
  • Bezproblémová paralelná prevádzka viacerých snímačov
  • Nezávislosť od okolitého svetla a znečistenia
  • Zobrazenie kvality signálu pre maximálnu spoľahlivosť procesu

Špeciálne vlastnosti radarového snímača BRS M30

  • Vysoká presnosť a rozlíšenie, ako aj vysoká selektivita medzi objektmi - spoľahlivá detekcia aj tých najmenších dielov
  • Frekvencia merania do 1 kHz - možnosť detekcie viac ako 100 000 objektov za hodinu
  • Slepá zóna len 300 mm (v závislosti od cieľového objektu a okolitých podmienok)
  • Úzky detekčný lúč len 10° (elevácia a azimut) - optimálne zameranie na cieľový objekt
  • Robustné puzdro M30 s krytím IP69K - odolné aj v náročných podmienkach
  • Radarový snímač s rozhraním IO-Link a analógovým rozhraním - pre maximálnu flexibilitu pri parametrizácii a výstupe

Naše produkty

BRS0002

Radarový senzor BRS M30

BRS0002

Radarový senzor BRS M30

Princíp fungovania
Radar
Slepá zóna
300 mm
Rozsah max.
15 m
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel
PEEK
Štýl
M30x1.5
Stupeň krytia IP
IP69K
IP54
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Rozhranie
IO-Link-Device
Analog, voltage/analog, current
PNP/NPN/IO-Link
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
Viac informácií o produkte

Vzorové aplikácie z praxe

1. Detekcia fliaš pri najvyššej rýchlosti

Výzva:

Zákazník hľadá senzor, ktorý je dostatočne rýchly na detekciu viac ako 100 000 fliaš za hodinu. V súčasnosti meria pomocou ultrazvukových senzorov, ktoré sú zjavne príliš pomalé. Okrem toho alternatívne senzory so svetelnou bariérou rýchlo oslepnú v dôsledku používaných čistiacich prostriedkov.

Riešenie:

S radarovým senzorom v puzdre M30 a frekvenciou 122 GHz je možné presne detegovať fľaše prostredníctvom analógového výstupu alebo digitálneho spínacieho výstupu (SIO), a to aj pri vysokých rýchlostiach. Parametrizácia sa vykonáva prostredníctvom priemyselného štandardu IO-Link.

Výhody:

  • Vysoká rýchlosťSnímač ponúka požadovanú vysokú rýchlosť, a tým výrazne zvyšuje efektivitu výrobnej linky.

  • RobustnosťSnímač spoľahlivo pracuje v náročných podmienkach, ako je prach a vlhkosť, čo minimalizuje prestoje.

2. Detekcia pneumatík

Výzva:

Optické svetelné závory majú problém spoľahlivo detegovať pneumatiky kvôli ich matnému čiernemu povrchu a potlačeným alebo nalepeným štítkom. Okrem toho sú svetelné polia a reflektory náchylné na poškodenie od pneumatík a funkčnosť fotoelektrických snímačov trpí, keď sa na povrchu usadzujú nečistoty a kontaminanty.

Riešenie:

Radarové snímače v kompaktnom puzdre M30 ponúkajú spoľahlivé riešenie na detekciu pneumatík na dopravných pásoch, a to aj v náročných podmienkach.

Výhody:

  • Spoľahlivý výkon:Funguje aj v náročných podmienkach, čím zvyšuje bezpečnosť prevádzky.

  • Bezkontaktná detekcia:Optimalizuje výrobný proces spoľahlivou detekciou pneumatík.

  • Vysoká flexibilita rozsahuFlexibilný rozsah, vhodný od malých až po veľké rozsahy.

  • Jednoduchá integráciaRýchle pripojenie k existujúcim systémom vďaka IO-Link a režimu SIO.


Máte nejaké otázky? Váš priamy kontakt na nás

Jonathan Filohn
inovácie
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať