Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Radarové senzory

Presnosť a spoľahlivosť vďaka modernej radarovej technológii

Presné výsledky merania s radarovými snímačmi

Radarové senzory sú symbolom presnosti, rýchlosti a spoľahlivosti - aj v náročných podmienkach. Poskytujú stabilné výsledky merania bez ohľadu na svetlo, nečistoty, vlhkosť alebo teplotné výkyvy, a preto sú ideálne pre náročné priemyselné aplikácie. Vďaka vysokej frekvencii merania, veľkému dosahu a presnému rozlíšeniu umožňujú radarové senzory vykonávať meracie úlohy, ktoré sa často nedajú realizovať pomocou iných technológií.

Naše portfólio radarových senzorov

Veľký dosah a presné rozlíšenie
Radarové snímače detekujú objekty aj na vzdialenosť niekoľkých metrov - bez toho, aby sa znížila ich presnosť. Aj tie najmenšie detaily zostávajú rozpoznateľné, aj keď je potrebné prekonať veľkú vzdialenosť.

Veľmi rýchle reakčné časy
Vďaka meracím frekvenciám do 1 000 Hz a časom odozvy v rozsahu milisekúnd sú radarové snímače výrazne rýchlejšie ako mnohé iné typy snímačov. To umožňuje spoľahlivú detekciu vo vysoko dynamických procesoch.

Odolnosť voči podmienkam prostredia
Prach, hmla, vodná para, prievan alebo nečistoty nenarušujú funkciu. Radarové snímače fungujú bez ohľadu na denné svetlo, okolité osvetlenie alebo náročné povrchy - spoľahlivo detegujú dokonca aj priehľadné, lesklé alebo horúce objekty.

Spoľahlivé tam, kde optické snímače dosahujú svoje limity
Optické senzory citlivo reagujú na znečistenie, okolité svetlo a povrchové podmienky. Radarové snímače naopak pracujú stabilne - bez ohľadu na tmu, slnečné svetlo, prach alebo priehľadné materiály. To z nich robí robustnú alternatívu v prípadoch, keď optické riešenia nestačia.

Rýchlejšie a stabilnejšie ako ultrazvuk
Ultrazvukové senzory poskytujú dobré výsledky v mnohých aplikáciách, ale reagujú pomerne pomaly a sú náchylné na rušenie vlhkosťou alebo prievanom. Radarové senzory ponúkajú meracie frekvencie až do 1 000 Hz a poskytujú presné výsledky aj v náročných podmienkach.

Väčšia spoľahlivosť procesov vďaka kvalite signálu
Radarové snímače poskytujú nielen výsledky merania, ale aj informácie o kvalite signálu. Používatelia okamžite rozpoznajú, aký je signál spoľahlivý - čo je rozhodujúca výhoda pre kritické aplikácie.

Prehľad výhod radarových snímačov

  • Veľký dosah a presné rozlíšenie
  • Veľmi vysoká frekvencia merania a rýchly čas odozvy
  • Odolnosť voči prachu, špine, vlhkosti, priamemu svetlu, hmle, parám a prievanu
  • Necitlivosť na magnetické alebo elektrické polia
  • Spoľahlivosť pri priehľadných, lesklých alebo horúcich predmetoch
  • Bezproblémová paralelná prevádzka viacerých snímačov
  • Nezávislosť od okolitého svetla a znečistenia
  • Meranie cez materiály ako sklo alebo plast
  • Zobrazenie kvality signálu pre maximálnu spoľahlivosť procesu

Oblasti použitia radarových senzorov

Radarové snímače sú všestranné a ponúkajú výhody takmer vo všetkých odvetviach priemyselnej automatizácie. Ich sila spočíva v schopnosti poskytovať presné výsledky aj v náročných podmienkach prostredia - od merania vzdialenosti až po vysokorýchlostnú detekciu objektov.

Typické aplikácie v skratke

  • Meranie vzdialenosti:
    z. napr. pre rolky fólií a fólií alebo zdvíhacie pohyby

  • Vysokorýchlostná detekcia objektov:
    Napríklad pri plnení fliaš alebo pri rýchlo sa pohybujúcich dopravníkových systémoch

  • objekty citlivé na povrch:
    spoľahlivá detekcia náročných povrchov, ako sú pneumatiky, sklo, reflexné kovy alebo priehľadné materiály

  • Monitorovanie polohy:
    Presné monitorovanie nástrojov, komponentov alebo pohybov strojov

Odbornosť a poradenstvo - ako nás kontaktovať

Náš tím odborníkov je tu, aby vám pomohol a poradil. Ak si nie ste istí, ktorý senzor je najvhodnejší pre vaše požiadavky, radi vám pomôžeme.
Kontaktujte nás!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať