30.09.2026
SmartLight Rigid - kompaktný, dobre viditeľný, všestranný.
Flexibilná signalizácia určená pre stroje a pracovné stanice. Viditeľnosť v uhle 180° a osvetlenie, ktoré neoslňuje.
Výhody na prvý pohľad
Inteligentné riešenie osvetlenia určené do moderného priemyselného prostredia
Nové osvetlenie Balluff SmartLight Rigid je ideálne riešenie pre všetky aplikácie, kde klasické signalizačné majáky narážajú na svoje limity. Kompaktný dizajn a vysoká kvalita svetla umožňujú efektívnu a hospodárnu signalizáciu stavu strojov - všade tam, kde je obmedzený priestor a kde sa vyžaduje maximálna viditeľnosť.
Vďaka rozhraniu IO-Link možno flexibilne ovládať rôzne funkcie a integrovať osvetlenie do existujúcich systémov. Jas svetla možno regulovať aj prostredníctvom PWM alebo externých zariadení. SmartLight Rigid zaujme viditeľnosťou v uhle 180° a rozptýleným difúznym svetlom - homogénne osvetlenie bez oslnenia.
Využitie ako dodatočná signalizácia na vzdialených častiach systému, či ako displej pre intralogistické aplikácie, alebo ako nezávislý stavový displej na manuálne ovládaných pracoviskách a pultoch strojov: SmartLight Rigid spája displej a osvetlenie v jednom zariadení - efektívne a priestorovo úsporne.
Kvalitné kovové puzdro zabezpečuje vynikajúcu odolnosť a odvod tepla, zatiaľ čo moderný dizajn a LED svetlá poskytujú atraktívny vzhľad. Vďaka schváleniu CE a UL sa zariadenie SmartLight Rigid môže používať na celom svete a ponúka odolné a spoľahlivé riešenie pre akékoľvek výrobné prostredie.

Odolný. Moderný. Vhodný pre každú výzvu.
Intralogistika:
Signalizačné zariadenia pre transport mlieka v obaloch, signalizácia nedostupnosti a monitorovanie prítomnosti.
Strojárstvo:
Priame zobrazenie stavu strojov a systémov.
Konštrukcia strojov:
Osvetlenie kabín strojov a zobrazenie stavu na linke.
Manuálne pracovné stanice:
Kompaktná a jednoznačná signalizácia pre ergonomické pracoviská.
Produkty
- Princíp fungovania
- Signal light
- Rozhranie
- IO-Link 1.1.4
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 5-pin
- Segmenty, počet max.
- 1
- Preddefinované farby
-
Red
zelená
Blue
Yellow
Magenta
azúrová
White
configurable - Indikátor funkcie
-
blinking
sparkle - Rozmer
- Ø 20 x 250 mm
- Materiál puzdra
-
Aluminum, Anodized
Plastic - Montážna časť
- Clamps
- Okolitá teplota
- -20...50 °C
- Stupeň krytia IP
- IP54
- Princíp fungovania
- Signal light
- Rozhranie
- IO-Link 1.1.4
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 5-pin
- Segmenty, počet max.
- 1
- Preddefinované farby
-
Red
zelená
Blue
Yellow
Magenta
azúrová
White
configurable - Indikátor funkcie
-
blinking
sparkle - Rozmer
- Ø 20 x 550 mm
- Materiál puzdra
-
Aluminum, Anodized
Plastic - Montážna časť
- Clamps
- Okolitá teplota
- -20...50 °C
- Stupeň krytia IP
- IP54
- Princíp fungovania
- Signal light
- Rozhranie
- Samostatné vstupy
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 5-pin
- Segmenty, počet max.
- 1
- Preddefinované farby
-
Red
zelená
Blue
Yellow
Magenta
azúrová
White - Rozmer
- Ø 20 x 550 mm
- Materiál puzdra
-
Aluminum, Anodized
Plastic - Montážna časť
- Clamps
- Okolitá teplota
- -20...50 °C
- Stupeň krytia IP
- IP54
- Princíp fungovania
- Signal light
- Rozhranie
- Samostatné vstupy
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 5-pin
- Segmenty, počet max.
- 1
- Preddefinované farby
-
Red
zelená
Blue
Yellow
Magenta
azúrová
White - Rozmer
- Ø 20 x 250 mm
- Materiál puzdra
-
Aluminum, Anodized
Plastic - Montážna časť
- Clamps
- Okolitá teplota
- -20...50 °C
- Stupeň krytia IP
- IP54
- Princíp fungovania
- Signal light
- Rozhranie
- Samostatné vstupy
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 5-pin
- Segmenty, počet max.
- 1
- Preddefinované farby
-
Red
zelená
Blue
Yellow
Magenta
azúrová
White - Rozmer
- Ø 20 x 950 mm
- Materiál puzdra
-
Aluminum, Anodized
Plastic - Montážna časť
- Clamps
- Okolitá teplota
- -20...50 °C
- Stupeň krytia IP
- IP54
- Princíp fungovania
- Signal light
- Rozhranie
- IO-Link 1.1.4
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 5-pin
- Segmenty, počet max.
- 1
- Preddefinované farby
-
Red
zelená
Blue
Yellow
Magenta
azúrová
White
configurable - Indikátor funkcie
-
blinking
sparkle - Rozmer
- Ø 20 x 950 mm
- Materiál puzdra
-
Aluminum, Anodized
Plastic - Montážna časť
- Clamps
- Okolitá teplota
- -20...50 °C
- Stupeň krytia IP
- IP54
Downloads
-
Smartlight Rigid – compact. Bright. Versatile.