Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Automatizovaná manipulačná a montážna technika vo veľkých dopravníkových systémoch

Dopravníkový systém do veľkosti objektu 1 m

Automatizované procesy obrábania a montáže zabezpečujú spoľahlivosť procesov a najvyššiu kvalitu, pretože každý krok a každý diel je možné sledovať. Vo veľkých dopravníkových systémoch, napríklad pri výrobe karosérií v automobilovom priemysle, je potrebné automaticky viesť vozíky výrobným procesom - od základnej vrstvy cez homogénne nanášanie farby rozprašovačom až po následné sušenie.

Pomocou priemyselných systémov RFID je možné dokumentovať informácie o všetkých pracovných krokoch aj v náročných podmienkach prostredia a automaticky viesť karosérie automobilov výrobným procesom. Systém RFID BIS M má rámové antény RFID, ktoré sa spolu s elektronikou čítacích/zapisovacích hláv jednoducho pripájajú k našim vysoko výkonným vyhodnocovacím jednotkám BIS V. Vďaka veľkému čítaciemu rozsahu sú tieto antény vhodné najmä pre dopravné systémy od šírky približne 500 mm. Prenos údajov je bezproblémový aj na veľké vzdialenosti a v pohybe. Špeciálne dátové nosiče sú určené na použitie v extrémnych prostrediach, takže je možné bezpečne manipulovať aj s výrobnými krokmi s teplotami nad 200 °C. Vďaka tomu je toto riešenie RFID obzvlášť vhodné pre veľké čítacie vzdialenosti a extrémne podmienky prostredia.

  • Rámové antény RFID v rôznych vyhotoveniach na rôzne čítacie rozsahy
  • Vysokoteplotné dátové nosiče v rôznych konštrukciách a veľkostiach pamäte
  • Vysoký výkon vďaka univerzálnej vyhodnocovacej jednotke BIS V, ktorá je k dispozícii pre všetky bežné zbernicové systémy
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať