Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Riadenie a identifikovanie skidov

Spoľahlivé riadenie a identifikovanie lakovacích skidov

Vybavte lakovaciu linku spoľahlivými čipmi RFID od spol. Balluff a umožnite spätné sledovanie pracovných úkonov. Všetky informácie sa načítavajú a spätne ukladajú automaticky. A automaticky sa cez výrobu presúvajú aj skidy. Na to budete disponovať dátovými nosičmi odolnými proti vysokým teplotám do +220 °C so stupňom ochrany IP68/69K. Keď ich skombinujete s anténami na dosah zapisovania/čítania 300 až 400 mm, získate perfektné riešenie pre lakovňu.

Zvláštnosti

  • Dátové nosiče odolné proti teplotám do +220 °C
  • Veľké dosahy 300 až 400 mm
  • Medzinárodné použitie: Antény s globálne štandardizovanou vysokou frekvenciou 13,56 MHz
  • Dostupné sú aj riešenia pre oblasti Ex, zóna 2

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať