Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Automatizované riadenie nástrojov pomocou RFID

Automatizovaná správa nástrojov

Automatizované riadenie nástrojov pomocou RFID

Pre priemyselnú automatizáciu zabezpečujú robustné systémy RFID od firmy Balluff vysokú kvalitu použitých nástrojov a ich optimálne využitie už viac ako 30 rokov. Za týmto účelom ponúkame systémy, ktoré vždy poskytujú správne údaje o nástrojoch CNC riadeniu vo frézovacích a obrábacích centrách.

Pomocou RFID môže byť pre každú zamýšľanú úlohu priradený správny nástroj k správnemu stroju. To znamená, že každý jednotlivý nástroj je samostatne riadený výrobou, kontrolovaný a v prípade potreby prepracovaný a vrátený. Pretože RFID zaručuje jedinečnú identifikáciu každého použitého nástroja, pretože je nezameniteľný vďaka jedinečnému identifikátoru nosiča dát, pevne spojeného s držiakom obrobku. Všetky údaje týkajúce sa nástroja môžu byť zobrazené v riadiacej jednotke prostredníctvom IO-Link. To vám umožňuje vysokú kvalitu spracovania a optimálne využitie nástroja. Týmto spôsobom prispieva riadenie nástrojov založené na technológii RFID k vyššej pridanej hodnote.

Balluff vám ponúka nízkofrekvenčné (LF) a vysokofrekvenčné (HF) systémy, ktoré riešia širokú škálu aplikácií aj pri náročných prevádzkových podmienkach vďaka veľkej rozmanitosti dátových nosičov a hláv na zapisovanie/čítanie. Preto sa naše nízkofrekvenčné BIS C v priebehu rokov etablovalo ako štandard. S našim vysokofrekvenčným BIS M dokážete spracovať veľké množstvo dát. A ak chcete pracovať s LF aj HF, naše riešenia vám umožnia spoľahlivo kombinovať obidve frekvencie. Pretože s nami získate aj frekvenčne nezávislú vyhodnocovaciu jednotku pre viaceré technológie.

Súvisiace témy

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať