Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Bezkontakný prenos energie a signálov na vymeniteľných nástrojoch robota

Indukčné spojky BIC

Prenos energie a údajov na vymeniteľných chápadlách bez kontaktu

Indukčné spojky od spoločnosti Balluff sú správnou voľbou na automatizáciu výmeny nástrojov robota: Signály a energiu prenášajú bezkontaktne cez vzduchovú medzeru, čím sa eliminuje potreba konektorov citlivých na znečistenie a opotrebovanie. Prenos signálu nenarušujú ani mazivá obsahujúce parafín. Vďaka týmto vlastnostiam našich komponentov má robot neustále k dispozícii 360-stupňový rádius pohybu.

Špeciálne funkcie

  • jednoduchá inštalácia pomocou plug-and-play
  • bezúdržbový prenos signálu bez mechanického opotrebovania
  • krátke časy nastavenia vďaka automatickej výmene nástrojov
  • zvýšená funkčnosť aj na predtým neprístupných miestach
  • Jednoduché sieťové pripojenie pomocou IO-Link

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať