Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Bezkontaktné meranie hladiny

Bezkontaktné meranie hladiny

Samolepiace kapacitné snímače BCW sú vhodné na bezkontaktné meranie hladiny na stenách nádrží alebo potrubí. Keďže v nádrži nie je potrebný plavák, zvyšuje sa bezpečnosť hygienických procesov. Samostatne dostupný zosilňovač umožňuje nepretržitý spoľahlivý výstup hodnôt - buď prostredníctvom analógového výstupu, alebo cez IO-Link.

Špeciálne funkcie

  • možné skrátenie snímača (min. 108 mm)
  • Veľký detekčný rozsah až 850 mm
  • Pružný povrch snímača

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať