Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Kapacitné snímače s osobitnými vlastnosťami

Kapacitné snímače

K dispozícii v:

4 Séria

Súčasťou nášho portfólia sú aj kapacitné snímače určené pre špeciálne, náročné technické požiadavky, napr. do prostredia s vysokým tlakom alebo teplotou. Vo forme samolepiacich prúžkov sa mimoriadne ľahko a pružne prispôsobia povrchu, na ktorý sa majú upevniť. Vďaka materiálu, z ktorého je puzdro snímača zhotovené ako je ušľachtilá oceľ, plast alebo PTFE sú vhodné do náročného prostredia. Možno ich pripojiť na široký rozsah prevádzkového napätia a sú dostupné aj v mimoriadne malých puzdrách.

Pre veľmi vysoké teploty prostredia alebo pri nedostatku miesta na inštaláciu ponúkame kapacitné snímače s externým zosiľňovačom s jednoduchou inštaláciou a nastavením aj na ťažko dostupných miestach. Zosilňovače sú vybavené štandardným spínacím alebo analógovým výstupom, prípadne rozhraním IO-Link a uľahčia riešenie snímania pri mnohých aplikáciách. V závislosti od výstupu, pre ktorý sa rozhodnete, môžete pomocou nich identifikovať napr. medzný stav alebo priebežne merať hladinu.

Špeciálne funkcie

  • Kapacitné snímače s puzdrom z ušľachtilej ocele, plastu alebo PTFE
  • Odolnosť proti vysokým teplotám do 250 °C, pri teplote 180 °C odolnosť proti tlaku do 6 barov, ako aj odolnosť proti vysokému tlaku do 150 barov
  • Kapacitné snímače s externým zosiľňovačom, IO-Link
  • Samolepiace varianty, jednoduché a flexibilné upevnenie

4 Séria

Séria
Typ pripojenia Materiál puzdra primárny Rozsah max. Dĺžka kábla L
Činnosti
Cable with connector PET 0.3 m
Cable with connector 1.4301 stainless steel 15 mm 2 m
Cable with connector, Connector 1.4301 stainless steel, PTFE 8 mm 2 m
Cable, Cable with connector, Clamping terminal, Connector 1.4404 stainless steel, 1.4301 stainless steel, 1.4305 stainless steel, PEEK 0.05 m, 0.3 m, 2 m
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať