Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Bezkontaktné snímanie polohy

Záznam polohy ťahadiel jadier bez opotrebovania

Naše magnetické minisnímače sú ideálnym riešením pre optimálne zarovnanie. Zabezpečia, aby sa pozícia napínača nachádzala v požadovanej koncovej polohe. Polohu snímajú priamo na hydraulickom valci. Ako alternatívne riešenie môžete použiť aj snímače, ktoré sú odolné voči vysokým teplotám.

Špeciálne vlastnosti

  • sú navrhnuté do obmedzených priestorových pomerov
  • umožňujú úplnú integráciu
  • nízka hmotnosť
  • detekcia polohy bez opotrebovania
  • dva programovateľné spínacie výstupy prostredníctvom rozhrania IO-Link maximálne s ôsmimi spínacími bodmi

Downloads

  • Industry brochure plastics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať