- Magnetické snímače pre drážku T
- Magnetické snímače pre viacero tvarov drážok
- Magnetické snímače pre valce s ťažnými tyčami
- Dva magnetické snímače na jednom konektore
- Snímače magnetického poľa do pneumatických valcov
- Magnetické snímače s nastaviteľnými spínacími bodmi
- Magnetické snímače pre kruhové valce
- Magnetické snímače pre trapézovú drážku a trapézové vedenie
- Systémy merania polohy magnetického poľa
Magnetické snímače pre drážku C
Snímače magnetického poľa

K dispozícii v:
92 Verzie
Naše magnetické snímače BMF pre drážku C sa vyznačujú výnimočne pevným upevnením. Umožňujú lícované osadenie, takže sa hodia aj pre priestorovo kritické aplikácie. Pretože všetky sa vložiť použiť zhora, zmestia sa aj na miesta, kde sú konce drážky uzatvorené a kde nie je možné zasunutie zboku.
Spol. Balluff vám ponúka aj extrémne krátke konštrukcie, ktoré sa optimálne hodia pre každé chápadlo a valec s krátkym zdvihom. Snímače registrujú polohu piesta bezdotykovo cez stenu valca. Systém sa dá použiť pre valce a chápadlá nielen s výkonnými, ale aj slabými magnetmi.
Špeciálne funkcie
- Spoľahlivé spínacie reakcie
- Presný bod zopnutia
- Žiadne opotrebenie z dôvodu bezdotykového riešenia
- Necitlivosť voči znečisteniu
- Malá hysteréza
Dostupnosť
92 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Housing material | Dimension | Interface | Connection | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BMF00NZBMF 423K-AANS-C-2-P0-02 |
32.70 EUR | PA 12 | 3.6 x 2.9 x 24 mm | NPN normally open (NO) | Cable, 2 m, PUR | |
![]() BMF00P5BMF 423K-AANS-C-2-P0-S4-00,3 |
42.10 EUR | PA 12 | 3.6 x 2.9 x 24 mm | NPN normally open (NO) | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.3 m, PUR | |
![]() BMF00NYBMF 423K-AAPO-C-2-P0-02 |
32.70 EUR | PA 12 | 3.6 x 2.9 x 24 mm | PNP normally closed (NC) | Cable, 2 m, PUR | |
![]() BMF00P1BMF 423K-AAPO-C-2-P0-S49-00,3 |
42.10 EUR | PA 12 | 3.6 x 2.9 x 24 mm | PNP normally closed (NC) | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.3 m, PUR | |
![]() BMF00P7BMF 423K-AAPS-C-2-SA95-P0-S4-00,3 |
64.30 EUR | PA 12 | 24 x 2.9 x 24 mm | PNP normally open (NO) | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m, PUR | |
![]() BMF00NUBMF 423K-AAPS-C-2-P0-02 |
32.70 EUR | PA 12 | 24 x 2.9 x 24 mm | PNP normally open (NO) | Cable, 2 m, PUR | |
![]() BMF00NWBMF 423K-AAPS-C-2-P0-05 |
34.90 EUR | PA 12 | 24 x 2.9 x 24 mm | PNP normally open (NO) | Cable, 5 m, PUR | |
![]() BMF00P2BMF 423K-AANS-C-2-P0-S49-00,3 |
42.10 EUR | PA 12 | 3.6 x 2.9 x 24 mm | NPN normally open (NO) | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.3 m, PUR | |
![]() BMF00P8BMF 423K-AANS-C-2-SA95-P0-S4-00,3 |
64.30 EUR | PA 12 | 3.6 x 2.9 x 24 mm | NPN normally open (NO) | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m, PUR | |
![]() BMF00P4BMF 423K-AAPO-C-2-P0-S4-00,3 |
42.10 EUR | PA 12 | 3.6 x 2.9 x 24 mm | PNP normally closed (NC) | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.3 m, PUR |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.