Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Bezpečná komunikácia

Bezpečná komunikácia

Nový bezpečný vstupno/výstupný modul po prvýkrát spája automatizačnú a bezpečnostnú techniku pomocou IO-Link. Pripája sa len k IO-Link-Master. Pretože systém je až do úrovne snímača otvorený, môžete pripojiť takmer akékoľvek bezpečnostné zariadenie.

Špeciálne vlastnosti

  • Jedna infraštruktúra pre automatizačnú a bezpečnostnú techniku až do PLe/SIL3 prostredníctvom IO-Link
  • Nízke náklady na udržiavanie v prípade servisu vďaka nepretržitým diagnostikám a jednoduchej výmene prístrojov
  • Nízke náklady vďaka unifikovaným pripájacím vedeniam M12
  • Zníženie počtu potrebných IP adries
  • Štandardizovaná koncepcia prepojenia s možnosťou priameho pripojenia bezpečných zamykacích zariadení

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať