Profisafe prostredníctvom IO-Link
Bezpečné vstupno/výstupné moduly

K dispozícii v:
1 Verzie
Bezpečný vstupno/výstupný modul Profisafe po prvýkrát spája automatizačnú a bezpečnostnú techniku pomocou IO-Link. Na bezpečné pripojenie budete potrebovať iba jedno primárne zariadenie IO-Link. Pretože systém je až po úroveň snímača otvorený, môžete pripojiť takmer akékoľvek bezpečnostné zariadenie.
Vďaka kombinácii automatizačnej a bezpečnostnej techniky je možné vytvoriť zaistenie stroja v jednom systéme. Pretože IO-Link poskytuje detaily snímačov/akčných členov, ako aj bezpečné informácie. So Safety over IO-Link využívate to najlepšie z oboch svetov. A integrácia bezpečnostnej techniky bude taká jednoduchá, ako nikdy predtým.
Parametrizácia sa vykonáva centrálne prostredníctvom riadenia. Informácie relevantné z hľadiska bezpečnosti sa prenášajú prostredníctvom primárneho zariadenia (master) priamo do riadenia, pričom použitie Profisafe prostredníctvom Profinet zabezpečí spoľahlivú komunikáciu s riadením.
Zaujímavosti
- Jedna infraštruktúra pre automatizačnú a bezpečnostnú techniku až do PLe/SIL3 prostredníctvom IO-Link
- Nízke náklady na udržiavanie v prípade servisu vďaka priebežným diagnostikám a jednoduchej výmene prístrojov
- Nízke náklady vďaka unifikovaným pripájacím vedeniam M12
- Zníženie počtu potrebných IP adries
- Štandardizovaná koncepcia prepojenia s možnosťou priameho pripojenia bezpečných pridržiavacích zariadení
- Možnosť pripojenia takmer akéhokoľvek bezpečnostného zariadenia
Dostupnosť
1 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Interface | Number of safe inputs | Number of safe outputs | Connection slots | Performance Level | SIL (IEC 61508) | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI0098BNI IOF-329-P02-Z038 |
688.90 EUR | PROFIsafe over IO-Link 1.1 | 12 | 2 |
2x M12x1-Female, 8-pin, A-coded 6x M12x1-Female, 5-pin, A-coded |
e | 3 |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.