Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Detekcia trhlín v tvárnených dieloch

Detekcia trhlín v tvárnených dieloch

Naše zariadenie VisionSensor je ideálne na detekciu náhodných trhlín vo tvarových dieloch bezprostredne po výrobe. Dokáže spoľahlivo zistiť aj tie najmenšie nerovnosti alebo skontrolovať otvory a výseky. Vďaka tejto 100 % kontrole môžete spoľahlivo predísť zníženiu kvality alebo následným nákladom na opravy a reklamácie. Používateľské rozhranie je pritom užívateľsky prívetivé a jednoducho konfigurovateľné.

Zvláštnosti

  • Jednoduché ovládanie a integrovanie priemyselných štandardov (Halcon)
  • Softvér, knižnica, príručka a online pomocník sú súčasťou zariadenia
  • Výstup riadiacich a grafických dát pomocou samostatnej siete
  • Dostupný je aj variant s IO modulom a prevádzkovou zbernicou

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať