Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Držiaky pre snímače Vision a osvetlenia

Upevňovacia technika

K dispozícii v:

25 Verzie

Pre snímače Balluff Vision a osvetlenia získate kvalitné držiaky a prídržné systémy. Sú navrhnuté a otestované presne pre naše zariadenia Machine-Vision, takže ich môžete optimálne umiestniť vo svojej aplikácii.

Držiaky snímačov je možné kombinovať s montážnym systémom BMS. Vyznačujú sa presnosťou a dlhou životnosťou.

Špeciálne funkcie

  • navrhnuté a otestované pre snímače Balluff Vision, priemyselné kamery a osvetlenia
  • možnosť kombinácie s flexibilným montážnym systémom BMS
  • precízne, stabilné a s dlhou životnosťou
  • možnosť optimálneho umiestnenia v aplikáciách Machine-Vision

Dostupnosť

25 Verzie

Objednávkový kód
Cena Použite Rozmer Materiál
Činnosti
34.18 EUR
for BVS …-E, for SmartCamera BVS SC 3 x 60 x 80 mm Aluminum anodized, natural
19.03 EUR
for holding rods with Ø30 mm, for mounting system BMS 60 x 50 x 60 mm Cast aluminum
31.15 EUR
for mounting system BMS Ø 30 x 500 mm Aluminum Anodized
18.93 EUR
for BVS …-E 74 x 47 x 51 mm Stainless steel
14.92 EUR
for line light BAE 61 x 40 x 43 mm Aluminium anodized, natural
29.2 EUR
for protective housing BVS 172 x 34 x 65 mm Stainless steel (1.4301)
27.8 EUR
for BVS …-E, for SmartCamera BVS SC, for connection plate VESA 75/100, for 3D holder system, for holder, quick-change plate 55 x 7.5 x 60 mm Aluminum anodized, natural
38.72 EUR
for Vision sensor BVS 15.1 x 60 x 60 mm Aluminum anodized, natural
19.03 EUR
for machine light Ø20 mm, for line laser Ø20 mm 15 x 30 x 40 mm Aluminum anodized, natural
20.88 EUR
for holding rods with Ø30 mm, for mounting system BMS 40 x 98 mm Cast aluminum
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať