Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Kompletné riešenia Ident pre prenosové systémy

Automatizované zaznamenávanie údajov

Kompletné riešenia Ident pre prenosové systémy

Ak ide v automatizácii o spätné vysledovanie dielov, neexistuje žiadna alternatíva k RFID. Pretože samoriadiace systémy zaznamenávajú a dokumentujú všetky údaje v reálnom čase. Urobia každý výrobný krok, každý použitý materiál a každé zariadenie zrozumiteľným, aby mohli byť opravy vykonané už v bežiacom procese. Vďaka tejto komplexnej transparentnosti vytvára RFID podmienky pre optimalizáciu procesov a zároveň zaručuje vysokú kvalitu výrobkov.

Naša robustná vyhodnocovacia jednotka BIS V zaručuje rýchly prenos dát, krátke časy cyklu a vysokú bezpečnosť dát vo všetkých aplikáciách. To vám umožňuje kombinovať rôzne RFID technológie LF, HF a UHF. Preto postačuje jeden typ vyhodnocovacej jednotky, bez ohľadu na to, akú úlohu chcete vyriešiť. Pre priemyselne nezávislé aplikácie prirodzene dostanete toto vysoko výkonné zariadenie s dokonalou elektromagnetickou kompatibilitou so všetkými známymi zbernicovými systémami na svete.

BIS V ponúka štyri porty, ktoré môžu byť parametrizované nezávisle od seba a umožňujú súčasné ovládanie až štyroch hláv na zapisovanie/čítanie. Do integrovaného portu IO-Link Master môžete okrem toho pripojiť snímače a akčné členy kompatibilné s IO-Link alebo snímačový rozbočovač s až 16 snímačmi. V dôsledku toho môžete ľahko zhromažďovať dáta zo snímačov v akejkoľvek sieťovej technológii. Zjednodušíte tak štruktúru svojej siete, ušetríte čas a peniaze.

Alternatívne môžete použiť aj systémy IO-Link Ident. Pripojenie snímača k IO-Linku Master je veľmi jednoduché, pretože nepotrebujete vyhodnocovaciu jednotku. Medzi riadkami, s IO-Link je spätné vysledovanie veľmi úsporné.

Súvisiace témy
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať