Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Identifikácia vriec

Identifikácia vriec

V systémoch závesných dopravníkov býva často stiesnený priestor. Miniatúrne čítacie hlavy od spoločnosti Balluff možno nainštalovať aj v náročných podmienkach. S troma výhodami: Okrem triedenia a určenia poradia použitie našich systémov RFID zabezpečí aj sledovateľnosť. Ďalší plusový bod: všetky informácie sa prenesú do nadradeného systému riadenia prostredníctvom našej vyhodnocovacej jednotky BIS V.

Špeciálne funkcie

  • Rýchle Balluff RFID komponenty (až 8-krát rýchlejšie ako ISO 15693)
  • Dosah do max. 400 mm
  • Univerzálne príslušenstvo pre jednoduchú integráciu na všetkých miestach

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať