Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Identifikácia výliskov na sklzoch

Spoľahlivá identifikácia výliskov na sklzoch

Pri kĺzaní výliskov z pásu do zberných boxov alebo prepraviek sú naše indukčné snímače ideálnym riešením na detekciu výliskov. Pretože v rámci svojho snímacieho rozsahu do 300 mm dokážu monitorovať celú šírku sklzu. Získate tak istotu, že na nich nezostali žiadne zvyšky, ktoré by mohli poškodiť nástroj.

Ďalšia výhoda pre vás: Spínaciu vzdialenosť až do 30 mm nastavíte pomocou potenciometra alebo hlavice s funkciou Teach-In.

Zvláštnosti

  • Žiadne opotrebovanie z dôvodu bezdotykového riešenia
  • Odolnosť proti znečisteniu a skratu
  • Maximálna reprodukčná presnosť a vysoká spoľahlivosť
  • Na objekty z kovu

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať