Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Dôležitý prvok v oblasti decentralizovanej automatizácie

Napájacie jednotky BAE s rozhraním IO-Link

Kľúčoví hráči v oblasti decentralizovanej automatizácie

Napájacie jednotky BAE so štyrmi integrovanými elektronickými ističmi sú riešením typu "všetko v jednom": vďaka kratším káblom, menším prierezom káblov a malým rozmerom šetríte náklady a priestor. Decentralizované použitie priamo v teréne výrazne znižuje náklady na plánovanie, logistiku a kabeláž. Rozhranie IO-Link umožňuje diaľkovú parametrizáciu a monitorovanie stavu.

Špeciálne funkcie

  • Tvarované puzdro s krytím IP65/IP67
  • Až 12 A trvalý výkon na kanál ( na 5 s až 40 A celkový výkon)
  • Účinnosť viac ako 95,6 %
  • Jednofázové alebo trojfázové zariadenia, voliteľne s konektorom 7/8" alebo M12
  • Dva výstupy so štyrmi istenými kanálmi (UA a US oddelené)
  • Monitorovanie stavu a parametrizácia na diaľku prostredníctvom IO-Link rozhrania

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať