Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Kombajn: Meranie výšky žac. mechanizmu

Kombajn: Meranie výšky žacieho mechanizmu

Aby sa zabránilo strate úrody obilia, musí žací mechanizmus kombajnu stáť vždy paralelne k zemi a musí sa dodržať preddefinovaná vzdialenosť od zeme. Použite preto náš ultrazvukový snímač BUS. Tento meria vzdialenosť žacieho mechanizmu od zeme minimálne v dvoch pozíciách (vpravo, vľavo) a porovnáva rozdielnu vzdialenosť nad hydraulickým valcom. Aj na šikmých poliach alebo na svahoch zabezpečuje rovnomernú žatvu a jej maximálny výnos.

Špeciálne vlastnosti

  • univerzálne použiteľný systém: široký teplotný rozsah (-25…70 °C)
  • pre nepriaznivé prostredia: žiadne obmedzenia v dôsledku hmly, prachu a nečistôt (IP67)
  • poskytuje priestor na manévrovanie pri montáži: veľký dosah (30...350 mm)

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať