Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Kontinuálne bezdotykové zaznamenávanie stavu naplnenia

Kontinuálne bezdotykové zaznamenávanie stavu naplnenia

Chceli by ste priebežne vedieť, aký je stav hladiny naplnenia? Vďaka našim samolepiacim kapacitným snímacím hlaviciam so zosilňovačom to nie je žiadny problém: Stavy naplnenia je možné kontinuálne zaznamenávať tak, že pomocou jediného snímača zistíte prekročenie minimálnej alebo maximálnej hodnoty, ako aj stavy naplnenia v celej oblasti. Praktická výhoda: Flexibilnú snímaciu hlavicu môžete individuálne zastrihnúť a jednoducho nalepiť na stenu zásobníka.

Špeciálne vlastnosti

  • kontinuálne meranie minimálnej a maximálnej hladiny pod kontrolou
  • integrovaná nalepovacia plocha
  • väčší rozsah zaznamenávania od 108 do 850 mm

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať