Kontrola a zabezpečenie kvality
BALENIE NA KONCI LINKY
V automatizovaných baliacich linkách zohrávajú kontrola a zabezpečenie kvality kľúčovú úlohu v procesoch etiketovania, zapečatenia a kontroly obalov. Medzi typické úlohy kontroly patrí overovanie zapečatenia, kontrola úplnosti balenia, ako aj detekcia chýb, ktoré nie je možné spoľahlivo identifikovať pomocou bežných senzorov.
Kontrola založená na spracovaní obrazu umožňuje automatizovanú optickú kontrolu kvality, ako sú uzávery, viečka, etikety a potlače, priamo na baliacej linke. Kontrola radarom dopĺňa detekciu skrytých chýb alebo chýbajúceho obsahu v uzavretých alebo nepriehľadných obaloch. Kombináciou týchto technológií dosahujú baliace stroje komplexnú kontrolu kvality, ktorá zaručuje dodržiavanie predpisov, sledovateľnosť a zníženie množstva zmetkov.
Výhody
-
Spoľahlivá vizuálna kontrola pomocou senzorov na spracovanie obrazu
Systémy spracovania obrazu umožňujú automatizovanú kontrolu tesnení, uzáverov, etikiet a povrchových charakteristík, čím prispievajú k zabezpečeniu konzistentnej kvality pri štandardnej rýchlosti výrobnej linky. -
Kontrola pod hranicoui viditeľného povrchu pomocou radarovej technológie
Radarové zobrazovanie detekuje chýbajúce výrobky, neúplné obaly a skryté vady v uzavretých alebo nepriehľadných obaloch, kde optické systémy narážajú na svoje limity. -
Nedeštruktívna kontrola kvality v priebehu výroby
Technológia spracovania obrazu aj radarová technológia pracujú bezdotykovým spôsobom a pri plnej rýchlosti linky, čo umožňuje 100-percentnú kontrolu bez prerušenia baliaceho procesu. -
Menej zmetkov a menej sťažností zákazníkov
Včasná detekcia chýb zabraňuje tomu, aby sa chybné obaly dostali do ďalšieho výrobného procesu, čím sa znižuje množstvo zmetkov, potreba dodatočných úprav a riziko stiahnutia výrobkov z trhu. -
Flexibilný koncept zabezpečenia kvality
Kombináciou senzorov na spracovanie obrazu pre štandardné kontrolné úlohy a radarového zobrazovania pre rozšírenú detekciu chýb je možné prispôsobiť kontrolu kvality riziku danej aplikácie a požiadavkám na balenie.
BVS VisionSensor
- Aplikácia
-
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Vyhľadávač
Nástroj na kódovanie
Kontrola chýb
Scan-Trigger - Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - Rozlíšenie obrazu
- 1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
- Ohnisková vzdialenosť
- 9.6 mm
- Rozsah min.
- 50 mm
- Zorné pole
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Osvetlenie svetelného žiariča
-
LED white
LED infrared - Rozhranie
-
Multi-fieldbus PROFINET
EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) - Rozmer
- 56 x 56 x 59 mm
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
BVS VisionSensor
- Aplikácia
-
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Vyhľadávač
Nástroj na kódovanie
Kontrola chýb
Scan-Trigger - Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - Rozlíšenie obrazu
- 1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
- Ohnisková vzdialenosť
- 9.6 mm
- Rozsah min.
- 50 mm
- Zorné pole
- 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
- Osvetlenie svetelného žiariča
-
LED white
LED red - Rozhranie
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Rozmer
- 56 x 56 x 59 mm
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Radarové senzory
- Princíp fungovania
- Radar
- Slepá zóna
- 300 mm
- Rozsah max.
- 15 m
- Materiál puzdra
-
1.4404 stainless steel
PEEK - Štýl
- M30x1.5
- Stupeň krytia IP
-
IP69K
IP54 - Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 4-pin
- Rozhranie
-
IO-Link-Device
Analog, voltage/analog, current
PNP/NPN/IO-Link - Schválenie/zhoda
-
CE
WEEE
BVS VisionSensor
- Aplikácia
-
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Vyhľadávač
Nástroj na kódovanie
Kontrola chýb
Scan-Trigger - Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - Rozlíšenie obrazu
- 1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
- Ohnisková vzdialenosť
- 9.6 mm
- Rozsah min.
- 50 mm
- Zorné pole
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Osvetlenie svetelného žiariča
-
LED white
LED red - Rozhranie
-
Multi-fieldbus PROFINET
EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) - Rozmer
- 56 x 56 x 59 mm
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
BVS VisionSensor
- Aplikácia
-
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Vyhľadávač
Nástroj na kódovanie
Kontrola chýb
Scan-Trigger - Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - Rozlíšenie obrazu
- 1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
- Ohnisková vzdialenosť
- 9.6 mm
- Rozsah min.
- 50 mm
- Zorné pole
- 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
- Osvetlenie svetelného žiariča
-
LED white
LED infrared - Rozhranie
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Rozmer
- 56 x 56 x 59 mm
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES