Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Kontrola kvality pri zariadení na povrchovú úpravu

Kontrola kvality pri zariadení na povrchovú úpravu

Vo výške očí s vaším prísľubom kvality: Snímač farby BFS spoločnosti Balluff funguje bezkonkurenčne pri kontrole plechových náterov. Pretože rozpoznáva dokonca tie najjemnejšie farebné odtiene a spoľahlivo zaznamenáva, či leštený alebo neopracovaný plech opustí výrobu. Dokonca ani teplotné výkyvy mu nebránia bezpečne priradiť plechy.

Špeciálne funkcie

  • odlíšuje ľubovoľné množstvo farieb
  • tri digitálne výstupy a sériové rozhranie na vyhodnotenie (priamy výstup hodnôt farieb Lab)
  • veľká vzdialenosť snímania až do 400 mm

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať