Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Snímače farieb

Optické senzory

K dispozícii v:

3 Séria

Pomocou všestranných snímačov farieb Balluff BFS docielite zjednodušenie a zrýchlenie automatizovaných procesov: napr. pri identifikácii farebných odtieňov na textíliách, lakovaných plechoch, ako aj pri farebných označeniach na baleniach a etiketách. Či už ide o TrueColor alebo RGB, naše snímače farieb vyselektujú nepodarky, zaistia vysokú kvalitu výrobkov a prispejú k spoľahlivému výrobnému procesu.

Snímače Balluff TrueColor vidia farby podobne ako ľudské oko, ale s vyšším rozlíšením. Rozlíšia už nepatrné farebné odtiene a vyhodnotia kvalitu vyrobených dielov. Kontrolujú presne, bez ľudských chýb a zlyhaní. Za každých okolností sú objektívne a nepodplatiteľné.

Snímače farieb RGB zisťujú a rozlišujú rôzne farby meraním intenzity červenej, zelenej a modrej zložky svetla. Skutočnosť, že vykonávajú niekoľko meraní farieb za sekundu, je veľkou výhodou v aplikáciách, kde je potrebné zistiť rýchle zmeny farieb alebo objekty rôznych farieb idúce za sebou.

Špeciálne funkcie

  • Vysoká spínacia frekvencia
  • S displejom alebo bez neho
  • Odolné riešenie vhodné pre priemysel
  • V malom puzdre pre úspornú inštaláciu do obmedzených priestorov
  • V závislosti od typu veľký dosah až do 400 mm vďaka intenzívnemu zdroju bieleho svetla
  • Alternatívne s IO-Link rozhraním pre jednoduché nastavenie parametrov
  • Rozlíšenie ľubovoľného počtu objektov
  • Veľmi vysoké farebné rozlíšenie
  • Špecifické nastavenie parametrov podľa aplikácie

Sprievodca produktom na rozpoznávanie objektov

Povedzte nám, aké sú vaše požiadavky, a my vám povieme, ktorý produkt potrebujete!


3 Séria

Séria
Rozhranie Pripojenie Séria Rozsah max. Typ svetla
Činnosti
IO-Link-Device, Push-Pull/IO-Link Connector, M8x1-Male, 4-pin 6K 15 mm LED RGB
PNP Connector, M12x1-Male, 8-pin 26K 32 mm White light
IO-Link, PNP/NPN Cable, 2.00 m, PUR, Connector, M8x1-Male, 4-pin 33M White light
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať