Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Kontrola otváracích polôh taviacich pecí

Kontrola otváracích polôh taviacich pecí

Naše snímače sklonu vám vždy umožnia spoľahlivú kontrolu krytu taviacej pece: nielen pri plnení pece surovinou, ale aj pri vyklápaní taveniny.

Snímače sklonu zaznamenávajú uhol pohyblivých dielov stroja vďaka bezdotykovému princípu absolútneho merania a zaisťujú ich správnu polohu. Snímače ponúkajú jednoduchú montáž a vysokú presnosť. Analógové spínacie zariadenia vám umožnia nastavenie dodatočných spínacích bodov.

Zvláštnosti

  • Na ľubovoľné umiestnenie vďaka centrovacej funkcii (kalibrácia)
  • Veľký uhlový rozsah ±90°
  • Presná regulácia operácií vďaka vysokej presnosti 0,8°
  • Rozsah teplôt -20 … +85 °C umožňuje použitie v drsných podmienkach

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať