Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Ultrazvukové snímače s digitálnym a analógovým výstupom

Ultrazvukové snímače

K dispozícii v:

6 Séria

Naše ultrazvukové snímače sa používajú na detekciu polohy alebo prítomnosti objektov v pevných, práškových a kvapalných médiách. Bezkontaktne monitorujú prítomnosť a počet objektov. Sú vhodné pre univerzálne použitie bez ohľadu na farbu a vlastnosti povrchu snímaného objektu. Týmto multitalentom, ktoré sú k dispozícii so širokou škálou výstupných signálov, nemôže ublížiť ani hmla, prach alebo nečistoty. Vďaka vysokému rozlíšeniu a krátkym slepým zónam poskytujú vždy mimoriadnu presnosť.

Špeciálne vlastnosti

  • Detekcia polohy alebo detekcia prítomnosti objektov v pevných, prašných a kvapalných médiách
  • Bezkontaktné monitorovanie prítomnosti a počítanie objektov
  • Nezávislosť od farby a vlastností povrchu
  • Extrémna presnosť vďaka vysokému rozlíšeniu a krátkym slepým zónam
  • Digitálne alebo analógové výstupy

6 Séria

Séria
Pripojenie Rozhranie Rozsah min. Rozsah max. Materiál puzdra primárny Stupeň krytia IP
Činnosti
Connector, M12x1-Male, 4-pin Analog, voltage, Analog, current 20 mm 350 mm Nickel-plated brass
Connector, M12x1-Male, Connector, M12x1-Male, 5-pin IO-Link, Analog, voltage, Analog, current, PNP/NPN 25 mm 1300 mm Brass, Nickel-plated brass
Connector, M12x1-Male, Connector, M12x1-Male, 5-pin Analog, voltage/analog, current, NPN, PNP 30 mm 8000 mm Brass, Stainless steel
Connector, M12x1-Male, 5-pin IO-Link, PNP/NPN, Analog, voltage/analog, current, PNP 350 mm 8000 mm PBT
Connector, M8x1-Male, 4-pin Analog, voltage, Analog, current, NPN, PNP 20 mm 1000 mm ABS
Connector, M12x1-Male, 5-pin IO-Link, Analog, voltage, Analog, current, PNP/NPN 25 mm 1300 mm Brass
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať