Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Kontrola prístupu

Kontrola prístupu

Pomocou priemyselných RFID systémov kontrolovane a bezpečne z hľadiska manipulácie zamedzíte prístup k strojom. Rozlišovanie medzi osobami poskytuje obmedzený prístup k určitým obrazovkám. Pohľady na rozhranie sa môžu automaticky zmeniť. Pomocou kontroly prístupu je možné prezrieť si pracovné doby obsluhy a sledovať pravidelnú údržbu.

Zvláštnosti

  • spoľahlivé čítanie cez stenu z ušľachtilej ocele s hrúbkou 3 mm pomocou RFID antény 125 kHz
  • farebné prívesky na kľúče pre rôzne užívateľské role

Downloads

  • Industry brochure filling and packaging Industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať