Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Kontrola toku materiálu (tunelové riešenie)

Kontrola toku materiálu (tunelové riešenie)

Tunelový RFID systém od spoločnosti Balluff, vyvinutý do prostredia priemyselnej automatizácie, umožňuje rýchlo identifikovať veľké množstvo objektov - jednotlivo alebo hromadne. Tovar je označený transpondérom - tagom, ktorý sa prečíta pri prechode tovaru tunelom v detekčnom dosahu antén RFID. Informácie o druhu, ako aj o mieste a čase prechodu tovaru sa odošlú priamo do vášho informačného systému.

Aby ste mohli využívať riešenie optimálne prispôsobené vašim požiadavkám, transportný protokol (SOAP, REST API, ...) je navrhnutý špeciálne pre váš systém riadenia skladu (WMS), pre váš systém plánovania podnikových zdrojov (ERP) alebo pre váš systém kontroly kvality.

Specifiká

  • Individuálne riešenia IIoT
  • Integrácia možná aj do existujúcich dopravníkových systémov
  • Úspora času vďaka automatickej detekcii tovaru

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať