Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Kontrola výšky hladiny kvapaliny na hydraulickom agregáte

Kontrola výšky hladiny kvapaliny na hydraulickom agregáte

Na spoľahlivé snímanie výšky hladiny hydraulickej kvapaliny potrebujete len magnetostrikčné sondy na snímanie výšky hladiny s plavákmi. Tieto sú veľmi robustné, pretože sú kompletne zapuzdrené. Zabodujú svojou presnosťou a sú skonštruované pre vysoké meracie frekvencie.

Ako rozhrania prichádzajú do úvahy tak analógové signály (0...10 V alebo 4...20 mA), ako aj IO-Link.

Špeciálne vlastnosti

  • Z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele s vysokou kvalitou povrchu
  • Nepretržité presné meranie v rozsahu μm pre veľmi presné výsledky

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať