Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Lietadlo: Optimálne umiestnenie schodov

Lietadlo: Optimálne umiestnenie schodov

Pri optimálnom polohovaní lietadlových nástupných schodov je veľmi dôležitá aj ideálna vzdialenosť od schodov a lietadla. To zabezpečuje náš ultrazvukový snímač. Optické a akustické signály pomáhajú vodičovi rozpoznať medzipriestor a umožňujú posúvanie bez poškodenia. Spoľahlivé pri každom počasí. Pretože ultrazvukovým snímačom neprekáža voda, hmla, nečistoty ani prach.

Špeciálne vlastnosti

  • veľmi presné vďaka vysokému rozlíšeniu a žiadnym slepým zónam
  • väčší rozsah zaznamenávania od 350 do 5000 mm
  • na nízke a vysoké teploty: možnosť použitia od -25 do 70 °C

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať