Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Max. bezpečnosť pre kontr. odlievacej panvy

Maximálna bezpečnosť pre kontrolu odlievacej panvy

Pohyb odlievacej panvy vyžaduje najvyššiu spoľahlivosť. Z bezpečnostných dôvodov všetko hovorí o viacnásobnej redundancii systémov, ktoré sa tam používajú. Pri viacnásobných redundantných magnetostrikčných snímačoch na meranie pozície BTL zvládajú až tri nezávislé systémy na meranie polohy v jednom kryte všetky požiadavky na bezpečnú prevádzku vášho zariadenia na plynulé odlievanie.

Špeciálne funkcie

  • 2- alebo 3-násobná redundancia
  • možné rôzne rozhrania
  • stupeň ochrany IP67

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať