- Magnetostrikčné systémy merania polohy na veľké vzdialenosti
- Magnetostrikčné snímače na meranie pozície pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu
- Magnetostrikčné snímače na meranie pozície s telom v tvare kovovej tyče
- Magnetostrikčné snímače na meranie pozície s telom z kovového profilu
- Magnetostrikčné systémy merania polohy pre mobilnú hydrauliku
- Magnetostrikčné systémy na meranie hladiny
- Robustné magnetostrikčné snímače na meranie pozície
Redundantné magnetostrikčné snímače na meranie pozície
Magnetostrikčné snímače

K dispozícii v:
16 Verzie
Naše viacnásobne redundantné magnetostrikčné snímače na meranie pozície BTL spĺňajú tie najprísnejšie požiadavky na bezpečnosť a dostupnosť aj v náročných prostrediach, ako napr. pri použití v bezpečnostne relevantných ventiloch a hydraulických valcoch. Ponúkajú až tri nezávislé systémy na meranie v jednom telese a vďaka rôznym rozhraniam s heterogénnou redundanciou zaručujú zvýšenú bezpečnosť v prevádzke.
Špeciálne funkcie
- 2 alebo 3-násobne zálohovaná verzia
- Teplotný rozsah -40 … +85 °C
- Analógové a digitálne rozhrania
- Flexibilne nastaviteľný merací rozsah a inverzia signálov pomocou softvéru
- Nastavenia sa dajú nakopírovať do všetkých troch kanálov
- Dlhá životnosť vďaka mechanickej konštrukcii
- Žiadne opotrebenie z dôvodu bezdotykového riešenia
Dostupnosť
16 Výsledky
Objednávkový kód | Measuring length | Mechanical configuration | Ambient temperature | Linearity deviation | Application | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTL7 -TK- Series - Analog currentBTL7 -TK- Series - Analog current |
25...7620 mm | Fastening 18h6 fit | -40...85 °C | nnnn > 0500: ± 0.04% FS, nnnn = 0050…0500: ± 200 µm | Redundant construction | |
![]() BTL7 -TK- Series - SSIBTL7 -TK- Series - SSI |
25...7620 mm | Fastening 18h6 fit | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7, 9: nnnn = 25…2000: ± 60 µm nnnn = 2001…5500: ± 200 µm d = 4, 5: nnnn = 25…2000: ± 4 LSB nnnn = 2001…5500: ± 200 µm d = 6, 8: nnnn = 25…5500: ± 4 LSB nnnn > 5500: ± 0.04% FS |
Redundant construction | |
![]() BTL7 -TT- Series - Analog currentBTL7 -TT- Series - Analog current |
25...3250 mm | Fastening M30 threads | -40...85 °C | nnnn > 0500: ± 0.04% FS, nnnn = 0050…0500: ± 200 µm | Redundant construction | |
![]() BTL7 -TZ- Series - Analog voltageBTL7 -TZ- Series - Analog voltage |
25...7620 mm | Fastening 3/4" threads | -40...85 °C | nnnn > 0500: ± 0.04% FS, nnnn = 0050…0500: ± 200 µm | Redundant construction | |
![]() BTL7 -TB- Series - Analog currentBTL7 -TB- Series - Analog current |
25...7620 mm | Fastening M18 threads | -40...85 °C | nnnn > 0500: ± 0.04% FS, nnnn = 0050…0500: ± 200 µm | Redundant construction | |
![]() BTL7 -TK- Series - DigitalBTL7 -TK- Series - Digital |
25...7620 mm | Fastening 18h6 fit | -40...85 °C |
nnnn = 25…2000: ± 60 µm nnnn = 2001…5500: ± 200 µm nnnn > 5500: ± 0.04% FS |
Redundant construction | |
![]() BTL7 -TT- Series - Analog voltageBTL7 -TT- Series - Analog voltage |
25...3250 mm | Fastening M30 threads | -40...85 °C | nnnn > 0500: ± 0.04% FS, nnnn = 0050…0500: ± 200 µm | Redundant construction | |
![]() BTL7 -TZ- Series - Analog currentBTL7 -TZ- Series - Analog current |
25...7620 mm | Fastening 3/4" threads | -40...85 °C | nnnn > 0500: ± 0.04% FS, nnnn = 0050…0500: ± 200 µm | Redundant construction | |
![]() BTL7 -TZ- Series - SSIBTL7 -TZ- Series - SSI |
25...7620 mm | Fastening 3/4" threads | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7, 9: nnnn = 25…2000: ± 60 µm nnnn = 2001…5500: ± 200 µm d = 4, 5: nnnn = 25…2000: ± 4 LSB nnnn = 2001…5500: ± 200 µm d = 6, 8: nnnn = 25…5500: ± 4 LSB nnnn > 5500: ± 0.04% FS |
Redundant construction | |
![]() BTL7 -TB- Series - Analog voltageBTL7 -TB- Series - Analog voltage |
25...7620 mm | Fastening M18 threads | -40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
Redundant construction |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.