Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Meranie naklonenia odlievacej panvy

Meranie naklonenia odlievacej panvy

Snímače naklonenia spoločnosti Balluff ponúkajú vďaka ich extrémnej vysokej presnosti od 0,1° bezpečnosť, ktorú vyžadujú oceľové varáky. Poskytujú presnú kontolu polohy veka alebo odlievacej panvy a priebežne vedú panvu počas procesu odlievania. Dokonca aj pri rotačnom pohybe umožňuje jeho vynikajúce rozlíšenie extrémne presné meranie uhla.

Špeciálne funkcie

  • vysoká reprodukčná presnosť a veľká miera precíznosti
  • robustný kompaktný kovový kryt
  • jednoduchá montáž bez pohyblivých častí

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať