Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Meranie polohy rýchlosťou svetla

Meranie polohy rýchlosťou svetla

V moderných obrábacích centrách vám naše optoelektronické snímače vzdialenosti umožnia korektné mechanické obrobenie všetkých obrobkov, ktoré napr. automaticky podáva podávací robot. Pretože tieto snímače overujú správnosť obrábacej polohy. Bleskurýchlo detegujú prítomnosť obrobku na mieste upínania a postarajú sa o jeho polohu s maximálnou presnosťou. Sklenená optika a kovové teleso sú odolné proti chladiacim médiám.

Zvláštnosti

  • Veľký snímací dosah do 6 m
  • Vysielač a prijímač v jednom telese, preto nie sú potrebné žiadne prídavné reflektory
  • Vysoký vysielací výkon zaručuje dlhú životnosť a dlhé intervaly medzi čisteniami
  • Potlačenie pozadia sa dá nastaviť v celom pracovnom rozsahu

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať