Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Monitorovanie dielov vo výrobe a montáži

Spoľahlivé monitorovanie dielov vo výrobe a pri montáži

Náš High-Speed systém RFID zabezpečí spätné vysledovanie obežných zásob vo vašej automatizovanej montáži. Flexibilná vyhodnocovacia jednotka BIS V spracuje v kombinácii s vysokorýchlostnými hlavami na zapisovanie/čítanie maximálne objemy dát v najkratšom možnom čase. Ponúkajú 8-násobok rýchlosti podľa globálne platnej normy ISO 15693, takže umožnia skrátenie časov taktov a zvýšenie výkonnosti. Na tento systém sa môžete skutočne spoľahnúť. Pretože v záujme zabezpečenia kvality zaznamenáva celý priebeh výroby a ukladá všetky údaje.

Zvláštnosti

  • Miesto na všetky informácie vďaka bezkonkurenčne veľkej pamäti 128 kB
  • Centrálne uchovávanie údajov je zárukou maximálnej spoľahlivosti
  • Transparentnosť – všetky údaje sú dostupné v reálnom čase
  • Flexibilita – možnosť kombinovania RFID a senzoriky pomocou technológie IO-Link

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať