Systém HF RFID BIS M
Výkonný systém, rýchly prenos veľkého objemu dát
Systém RFID BIS M (13,56 MHz) podporuje globálnu normu ISO a boduje vysokou prenosovou rýchlosťou pri veľkých objemoch dát.
Vďaka možnosti kombinovať dátové nosiče a zapisovacie/čítacie hlavy je možné BIS M použiť na rôzne aplikácie. Hodí sa napr. na identifikáciu a sledovanie dielov alebo na aplikácie v rámci riadenia výroby (sledovanie a identifikácia paliet, nástrojov...)
Najdôležitejšie výhody
- pripojenie štandardným 4žilovým káblom a dostupnosť komponentov IO-Link
- V kombinácii s pasívnymi dátovými nosičmi dosah do max. 400 mm
- Hladká integrácia do aplikácií vďaka kompatibilite s globálnymi normami RFID ISO 15693 a ISO 14443A
- Dostupné sú všetky priemyselné siete a zbernice používané vo svete
- Jednoduché a rýchle uvedenie do prevádzky
- Komponenty Balluff High-Speed (až osemkrát rýchlejšie ako ISO 15693)
- Umožňujú individuálny vývoj šitý pre konkrétneho zákazníka
- Pestrá paleta príslušenstva umožní jednoduchú montáž na rôznych miestach použitia
Vysokofrekvenčné tagy RFID (13,56 MHz)
- pasívne tagy RFID: údaje a požadovaná energia sú indukčne prepojené čítacou/zapisovacou hlavou
- Všetky tagy majú jedinečné identifikačné číslo, ktoré sa dá len prečítať a nedá sa zmeniť
- Vďaka zhode s normou ISO 15693 sa môžu používať na celom svete
- Štítky EEPROM s pamäťou až do 992 bajtov
- tagy FRAM s kapacitou až 128 kByte pre takmer neobmedzený počet cyklov zápisu
- Montáž lepením alebo skrutkovaním
- Vysoký stupeň ochrany až do IP68/69K
- Rôzne vlastnosti, ako je montáž na kov, vysoká teplota atď.
- pre časovo kritické aplikácie: Vysokorýchlostné tagy Balluff až osemkrát rýchlejšie ako ISO 15693
- Špeciálne rohové tagy pre prenosové systémy, ktoré možno čítať/zapisovať z dvoch strán
- Vysokofrekvenčné tagy dostupné v malých rozmeroch
- Dátové skrutky sa ľahko pripevňujú na objekt a dajú sa rýchlo opäť odstrániť
Čítačka RFID HF (13,56 MHz)
- Priame zobrazenie stavu na zariadení: jednoduché uvedenie do prevádzky, minimalizácia prestojov
- K vyhodnocovacím jednotkám BIS V možno pripojiť až štyri čítačky
- Pripojenie cez konektor M12, dĺžka kábla do 50 m
- Čítacie/zapisovacie hlavy na zapustenú inštaláciu do kovu
- Konštrukcie M12 s integrovanou anténou
- Špeciálne čítačky, napr. pre prenosové systémy na jednoduchú montáž bez dodatočných montážnych konzol
- Rámové vysokofrekvenčné antény pre veľké dosahy až do 400 mm
- Možnosť prispôsobenia na mieru
- Komponenty na identifikáciu nástrojov dostupné v rovnakom dizajne ako čítačky BIS C
- Dostupné rozhrania pre čítačky s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou: IO-Link, sériové -RS2322, RS485/Subnet 16, RS422, USB
- teraz aj s pripojením na zbernicu: BIS M-4008 all-in-one RFID čítačka môže byť pripojená priamo k Profinetu
- Robustné puzdro s krytím IP67: spoľahlivé použitie v náročných podmienkach
Hodnotiace jednotky RFID HF (13,56 MHz)
- Dokonalá elektromagnetická kompatibilita vďaka robustnému puzdru z liateho zinku
- Všetky pripojenia sú ľahko prístupné spredu
- Variabilná koncepcia montáže na jednoduchú inštaláciu na horné lišty alebo profily
- LCD displej a tlačidlá na jednoduché uvedenie do prevádzky
- Každá čítačka signalizuje svoj prevádzkový stav prostredníctvom dvoch LED diód priamo na vyhodnocovacej jednotke
- Integrovaný hlavný port IO-Link na pripojenie snímačov a akčných členov s podporou IO-Link
- Webový server na pohodlné vzdialené monitorovanie stavu
- Funkčné moduly od mnohých bežných výrobcov riadiacich systémov na rýchle nasadenie
- Integrovaný 2-portový ethernetový prepínač pre linkovú a kruhovú topológiu
- Malý a kompaktný (172 × 48 × 62 mm)
- Rozhranie USB na rýchle uvedenie do prevádzky bez pripojenia na zbernicu
- BIS cockpit: čítačku možno parametrizovať nezávisle od rozhrania pomocou softvérového nástroja na báze PC
- Napájanie cez robustnú 7/8" zástrčku do náročných priemyselných podmienok
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
BIS V Processor Unit