Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Monitorovanie privádzania materiálu

Monitorovanie privádzania materiálu

Výkyvné pohyby dopravníkového pásu v stroji na konfekciu plášťov pneumatík spoľahlivo monitorujete pomocou našich snímačov náklonu. Potrebné vrstvy materiálu sa spoľahlivo sledujú, pokiaľ si to ďalšie pracovné kroky vyžadujú. Vysoká presnosť našich snímačov náklonu na úrovni 0,1° pritom podporuje presné privádzanie. Bezkontaktná technológia navyše nepodlieha opotrebovaniu a údržbe, čo podporuje vysokú dostupnosť systému.

Špeciálne vlastnosti

  • Kontinuálne zaznamenávanie rotačných pohybov
  • Priestorová nenáročnosť vďaka kompaktnej konštrukcii
  • Flexibilná montáž vďaka funkcii centrovania

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať